Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon ki másik országot vagy régiót

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Az összes megtekintése   Resi 9
R9R01440 képleírás Schneider Electric

R9R01440

Green premium brand logo
R9R01440 képleírás Schneider Electric
R9R01440
Green premium brand logo

RESI9 áram-védőkapcsoló, A osztály, 4P, 40A, 30mA

Mutasson még több jellemzőt
  • 11 280,00 HUF
Az összehasonlítható termékek maximális száma 4. Távolítsa el a már hozzáadott termékeket.

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Resi9
    termék neve
    Resi9 RCCB
    termék vagy komponens típusa
    Áram-védőkapcsolós kismegszakító (RCCB)
    pólusok megnevezése
    4P
    nulla helyzete
    Bal
    névleges áramerősség
    40 A
    hálózat típusa
    AC
    földzárlat érzékenység
    30 mA megfelel EN/IEC 61008-2-1
    földszivárgás védelmi idő késleltetés
    Pillanatnyi
    szivárgóáram védelmi osztály
    A típusú
    Névleges törés és gyártási kapacitás
    Im 500 A megfelel EN/IEC 61008-2-1
    névleges feltételes rövidzárlati áram
    6 kA
    minőségjelző címkék
    CEBEC
    Kiegészítő jellemzők
    hálózati frekvencia
    50/60 Hz
    Ue névleges üzemi feszültség
    400 V AC 50/60 Hz
    Ui névleges szigetelési feszültség
    440 V
    Uimp névleges lökő-feszültség állóság
    4 kV
    impulzus áram
    250 A
    vezérlés típusa
    Rúd
    helyi jelzés
    BE/KI jelzés
    szerelési mód
    Rácsíptethető
    szerelőtartó
    DIN sín
    fésűs gyüjtősín elosztóblokk kompatibilitás
    Fenéklap: kettős csatlakozás
    9 mm furattávolság
    8
    magasság
    100 mm
    szélesség
    75 mm
    mélység
    82 mm
    súly
    0,355 kg
    beágyazási mélység
    44 mm
    szín
    Fehér
    mechanikus tartósság
    5000 ciklus
    elektromos élettartam
    AC-1: 2000 ciklus
    csatlakozás típusa
    Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - 1...25 mm² - hajlékony fémgyűrűs
    Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - 1...25 mm² - rugalmas
    Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - 1...35 mm² - merev
    meghúzási nyomaték
    3,5 N.m felső vagy alsó
    Környezet
    szabványok
    EN/IEC 61008-2-1
    IP védettségi szint
    IP20 megfelel IEC 60529
    IP40 (moduláris szekrény) megfelel IEC 60529
    szennyezettségi fok
    2
    a környezeti levegő hőmérséklete működés közben
    -25…40 °C
    környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
    -30…70 °C
    Kínálat fenntarthatósága
    Fenntarthatósági állapot
    Green Premium termék
    REACh rendelet
    EU RoHS irányelv
    Higanymentes
    Igen
    RoHS korlátozás alóli kivétel
    Kínai RoHS rendelet
    Kínai RoHS nyilatkozat
    A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
    Környezetvédelmi közzététel
    WEEE
    A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
    Garancia
    Garancia
    18 months
  • Továbbiak megtekintése View less

    Dokumentumok

    Nyelv
    • Minden nyelv12
    • magyar7
    • English7
    • Dutch3
    • French3
    CAD
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    prp.document.label.format zip
    Méret 1.2 MB
     Dátum 2012.01.31.
    Fájlok a dokumentumban
    Brosúra
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    prp.document.label.format pdf
    Méret 936.9 KB
     Dátum 2020.07.16.
    Tanúsítvány
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    prp.document.label.format pdf
    Méret 624 KB
     Dátum 2018.03.29.
    prp.document.label.format pdf
    Méret 1.1 MB
     Dátum 2016.06.14.
    Használati útmutató adatlap
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    prp.document.label.format pdf
    Méret 668.6 KB
     Dátum 2016.07.11.
    A termék környezeti profilja
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    PEP-RCCB MULTI 9 2P 25A 30MA I AC (S) OEM (Változat 1.1)
    Leírás
    PEP-RCCB MULTI 9 2P 25A 30MA I AC (S) OEM
    prp.document.label.format pdf
    Méret 131.9 KB
     Dátum 2016.04.22.
    Leírás
    PEP-RCCB MULTI 9 2P 25A 30MA I AC (S) OEM
    EU RoHS nyilatkozat
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    R9R01440 : RESI9 áram-védőkapcsoló, A osztály, 4P, 40A, 30mA
    Leírás
    RESI9 áram-védőkapcsoló, A osztály, 4P, 40A, 30mA
    prp.document.label.format pdf
    Méret 195.3 KB
     Dátum 2020.10.28.
    Leírás
    RESI9 áram-védőkapcsoló, A osztály, 4P, 40A, 30mA
    Kínai RoHS nyilatkozat
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    R9R01440 : RESI9 áram-védőkapcsoló, A osztály, 4P, 40A, 30mA
    Leírás
    RESI9 áram-védőkapcsoló, A osztály, 4P, 40A, 30mA
    prp.document.label.format pdf
    Méret 195.3 KB
     Dátum 2020.10.28.
    Leírás
    RESI9 áram-védőkapcsoló, A osztály, 4P, 40A, 30mA
    Megfelelőségi nyilatkozat
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    prp.document.label.format pdf
    Méret 32.3 KB
     Dátum 2018.08.08.
    prp.document.label.format pdf
    Méret 107.1 KB
     Dátum 2019.07.04.
    REACh nyilatkozat
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    R9R01440 : R9R01440_REACH_DECLARATION
    Leírás
    R9R01440_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Méret 195.3 KB
     Dátum 2020.10.28.
    Leírás
    R9R01440_REACH_DECLARATION
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.