Fordítsa meg a képet a nagyításhoz






+ 3
APC Smart-UPS On-Line, 1500VA, Lithium-ion, Rackmount 4U, 230V, 8x C13 IEC outlets, Network Card, Extended long runtime, Rail kit included
SRTL1500RM4UXLI-NC
Kettős konverziós online topológia
1350 W 1500 VA
Lítiumionos kiterjesztett hosszú áthidalási idejű akkumulátor intelligens akkumulátorfelügyeleti rendszerrel
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
Igen
A termék hozzájárul a megtakarított és elkerült kibocsátásokhoz
Yes
Use Again
Visszaváltás
No
Environmental Data
A Schneider Electric célja, hogy 2050-re nettó nulla státuszt érjen el az ellátási lánc partnerkapcsolatai, az alacsony hatású anyagok és a körforgás révén a folyamatban lévő "Use Better, Use Longer, Use Again" kampányunk révén, amellyel meghosszabbíthatja a termékek élettartamát és újrahasznosíthatóságát.