Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon ki másik országot vagy régiót

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Az összes megtekintése   TeSys Vario, Mini-Vario
VVE3 képleírás Schneider Electric

VVE3

Green premium brand logo
VVE3 képleírás Schneider Electric
VVE3
Green premium brand logo

Komplett fő- és vészkapcsoló, 63A, tokozatba, moduláris elosztóba

Mutasson még több jellemzőt
  • 13 847,00 HUF
Az összehasonlítható termékek maximális száma 4. Távolítsa el a már hozzáadott termékeket.

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    TeSys
    termék neve
    TeSys VARIO
    készülék rövid megnevezése
    VVE
    termék vagy komponens típusa
    Vészleállító terheléskapcsoló
    teljesítmény szint
    Nagy teljesítményű
    pólusok megnevezése
    3P
    érintkezők típusa és összetétele
    3 NO
    hálózat típusa
    DC
    AC
    vezérlés típusa
    Rotációs hajtás
    forgatófogantyú szerelési stílus
    Közvetlenül
    fogantyú színe
    Vörös
    fogantyú homloklap színe
    Sárga
    alkalmasság leválasztásra
    Igen
    Kiegészítő jellemzők
    rotációs hajtás lakatolás
    1 lakat 4…6 mm
    jelölés
    0 - 1
    szerelési támogatás
    Kapcsoló: szimmetrikus sín
    Kapcsoló: lemez
    rögzítési mód
    Csíptetőkkel esetén kapcsoló
    Csavarokkal esetén kapcsoló
    Ue névleges üzemi feszültség
    690 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
    8 kV
    Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
    63 A
    [Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram
    50 A