Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon ki másik országot vagy régiót

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Az összes megtekintése   Altivar Active Front End
VW3A7251 képleírás Schneider Electric

VW3A7251

Green premium brand logo
VW3A7251 képleírás Schneider Electric
VW3A7251
Green premium brand logo

Altivar AFE visszatápláló modul, 400 VAC, 145 kW

Mutasson még több jellemzőt
  • 4 646 197,00 HUF
Az összehasonlítható termékek maximális száma 4. Távolítsa el a már hozzáadott termékeket.

  • Fő jellemzők
    készülék rövid megnevezése
    AIC
    fázisok hálózatszáma
    3 fázis
    [Us] névleges betáplálási feszültség
    380...480 V +/- 10 %
    hálózati frekvencia
    50/60 Hz
    névleges teljesítmény W-ben
    145 kW
    termékcsalád-kompatibilitás
    Altivar 71
    Altivar 61
    termékspecifikus alkalmazás
    Alacsony harmonikusok
    Energiavisszaszerzés
    Aktív előlap részeleme
    termékkompatibilitás
    ATV61HC13N4D 380...440 V AC egy darab frekvenciaváltóval
    ATV71HC11N4D 380...440 V AC egy darab frekvenciaváltóval
    ATV61HC13N4D 480 V AC egy darab frekvenciaváltóval
    ATV71HC11N4D 480 V AC egy darab frekvenciaváltóval
    ATV61H075N4...C40N4D DC több frekvenciaváltóval egy közös DC buszon
    ATV71H075N4...C31N4D DC több frekvenciaváltóval egy közös DC buszon
    összeszerelés
    Beépített egység
    hűtés típusa
    Kényszerített áramlás
    Kiegészítő jellemzők
    fázis áram
    160 A -480 V
    212 A -400 V
    bemeneti teljlesítmény
    146 kW -400 V
    166 kW -480 V
    folyamatos kimeneti áram
    220 A -400 V
    203 A -480 V
    kimeneti feszültség
    650 V DC - táp: 380...400 V AC
    720 V DC - táp: 440 V AC
    770 V DC - supply: 480 V AC
    termikus veszteségek
    2660 W
    maximális áram
    1,20 x névleges áram (időtartam = 60 s)
    1,35 x névleges áram (időtartam = 2 s)
    feszültségesés névleges terhelésnél
    <30 % -380...400 V, <= 60 s
    <40 % -440 V, <= 60 s
    <40 % -480 V, <= 60 s
    kommunikációs protokoll
    CANopen
    Modbus
    csatlakozó típusa
    1 RJ45 for Modbus
    SUB-D 9 dugó RJ45-re esetén CANopen
    kiegészítő kártya
    Kommunikációs híd
    működési helyzet