VW3A9654
VW3A9654
shock absorber dnv 690 V ATV61/71 size 8
Mutasson még több jellemzőt
VW3A9654 termék helyett nincs kiváltó termék. A további tájékoztatásért forduljon az ügyfélszolgálathoz itt: Vevőszolgálatunk .
-
Jellemzők
Fő jellemzők tartozék / alkatrész kategóriája Rögzítési kiegészítőktartozék / alkatrész típusa DNV készlettartozék / alkatrész megjelölése Shock-absorbing mountstermékkompatibilitás ATV61 500...690 V 30 kWATV71 500...690 V 30 kWATV71 500...690 V 37 kWATV71 500...690 V 45 kWATV71 500...690 V 55 kWATV71 500...690 V 75 kWATV71 500...690 V 90 kWATV61 380...480 V 45 kWATV61 380...480 V 55 kWATV61 380...480 V 75 kWATV61 380...480 V 90 kWATV61 500...690 V 37 kWATV61 500...690 V 45 kWATV61 500...690 V 55 kWATV61 500...690 V 75 kWATV61 500...690 V 90 kWATV71 380...480 V 45 kWATV71 380...480 V 55 kWATV71 380...480 V 75 kWATV71 380...480 V 90 kWtartozék / alkatrész felhasználási helye Változó sebességű meghajtótermékcsalád-kompatibilitás Altivar 71Altivar 61termékspecifikus alkalmazás Hogy megfeleljen a DNV minősítő szerv előírásainakkészlet tartalma Lökéscsillapító szerelvényekRögzítő kiegészítőksúly 2,7 kgPacking Units 1. csomag súlya 2,700 kg1. csomag magassága 1,700 dm1. csomag szélessége 2,200 dm1. csomag hosszúsága 2,600 dmOffer Sustainability EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozatGarancia Garancia 18 months