Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon ki másik országot vagy régiót

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Az összes megtekintése   Altivar Machine ATV320
VW3A9911 képleírás Schneider Electric

VW3A9911

VW3A9911 képleírás Schneider Electric
VW3A9911

Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, teli szerelőlap ATV320***W/Ws 370W-4kW frekvenciaváltó rögzítéshez

Mutasson még több jellemzőt
  • 40 943,00 HUF
Az összehasonlítható termékek maximális száma 4. Távolítsa el a már hozzáadott termékeket.

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Altivar
    tartozék / alkatrész kategóriája
    Rögzítési kiegészítők
    tartozék / alkatrész típusa
    Szerelőlemez
    termékkompatibilitás
    Frekvenciaváltó ATV320...W/ATV320...WS -0,18 kW, 200...240 V, egyfázisú
    Frekvenciaváltó ATV320...W/ATV320...WS -0,37 kW, 200...240 V, egyfázisú
    Frekvenciaváltó ATV320...W/ATV320...WS -0,55 kW, 200...240 V, egyfázisú
    Frekvenciaváltó ATV320...W/ATV320...WS -0,75 kW, 200...240 V, egyfázisú
    Frekvenciaváltó ATV320...W/ATV320...WS -1,1 kW, 200...240 V, egyfázisú
    Frekvenciaváltó ATV320...W/ATV320...WS -1,5 kW, 200...240 V, egyfázisú
    Frekvenciaváltó ATV320...W/ATV320...WS -2,2 kW, 200...240 V, egyfázisú
    Frekvenciaváltó ATV320...W/ATV320...WS -0,37 kW, 380...500 V, háromfázisú
    Frekvenciaváltó ATV320...W/ATV320...WS -0,55 kW, 380...500 V, háromfázisú
    Frekvenciaváltó ATV320...W/ATV320...WS -0,75 kW, 380...500 V, háromfázisú
    Frekvenciaváltó ATV320...W/ATV320...WS -1,1 kW, 380...500 V, háromfázisú
    Frekvenciaváltó ATV320...W/ATV320...WS -1,5 kW, 380...500 V, háromfázisú
    Frekvenciaváltó ATV320...W/ATV320...WS -2,2 kW, 380...500 V, háromfázisú
    Frekvenciaváltó ATV320...W/ATV320...WS -3 kW, 380...500 V, háromfázisú
    Frekvenciaváltó ATV320...W/ATV320...WS -4 kW, 380...500 V, háromfázisú
    tartozék / alkatrész felhasználási helye
    Változó sebességű meghajtó
    termékcsalád-kompatibilitás
    Altivar Machine ATV320
    Kiegészítő jellemzők
    súly
    0,3 kg
    Packing Units
    1. csomag súlya
    230,000 g
    1. csomag magassága
    7,000 cm
    1. csomag szélessége
    16,700 cm
    1. csomag hosszúsága
    23,100 cm
    Offer Sustainability
    REACh rendelet
    REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
    Igen
    EU RoHS irányelv