Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon ki másik országot vagy régiót

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Az összes megtekintése   TeSys B
WB1EA127 képleírás Schneider Electric
Megszűnt termék

WB1EA127

WB1EA127 képleírás Schneider Electric
Megszűnt termék
WB1EA127

tekercs WB1-E 127V AC CV1B, CV3B mágneskapcsoló

Mutasson még több jellemzőt
WB1EA127  termék helyett nincs kiváltó termék. A további tájékoztatásért forduljon az ügyfélszolgálathoz itt: Vevőszolgálatunk .
Az összehasonlítható termékek maximális száma 4. Távolítsa el a már hozzáadott termékeket.

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    TeSys
    termék vagy komponens típusa
    Védőrelé tekercs
    termékcsalád kompatibilitás
    TeSys B CV1BF mágneskapcsoló
    TeSys B CV3BF mágneskapcsoló
    vezérlőáramkör típusa
    AC
    tekercstípus
    Alacsony fogyasztás
    [Uc] control circuit voltage
    127 V AC 50/60 Hz
    Kiegészítő jellemzők
    vezérlőkör feszültség korlátok
    Operational: 0.85...1.1 Uc at 50/60 Hz (at <55 °C)
    átlagos ellenállás
    14,83 Ohm -20 °C
    zárt áramkör induktanciája
    1,07 H
    bekapcsolási túláram VA-ban
    220…270 VA 50 Hz 0,4 20 °C)
    bekapcsolási túláram W-ben
    90…110 W -20 °C
    tartási áramfogyasztás VA-ban
    35…55 VA 50 Hz 0,35 20 °C)
    tartási áramfogyasztás W-ben
    13…19 W -20 °C
    súly
    0,18 kg
    Packing Units
    Csomagolási egység típusa 1.
    PCE
    Egységek száma az 1. csomagban
    1
    1. csomag súlya
    201 g
    1. csomag magassága
    4,5 cm
    1. csomag szélessége
    5,5 cm
    1. csomag hosszúsága
    8,5 cm
    Offer Sustainability
    REACh rendelet
    EU RoHS irányelv
    Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
    EU RoHS nyilatkozat