Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon ki másik országot vagy régiót

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Az összes megtekintése   TeSys B
WB1GA500 képleírás Schneider Electric
Megszűnt termék

WB1GA500

WB1GA500 képleírás Schneider Electric
Megszűnt termék
WB1GA500

tekercs WB1-G 500V,550V AC 50/60Hz CV1B, CV3B mágneskapcsolóhoz

Mutasson még több jellemzőt
WB1GA500  termék helyett nincs kiváltó termék. A további tájékoztatásért forduljon az ügyfélszolgálathoz itt: Vevőszolgálatunk .
Az összehasonlítható termékek maximális száma 4. Távolítsa el a már hozzáadott termékeket.

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    TeSys
    termék vagy komponens típusa
    Védőrelé tekercs
    termékcsalád kompatibilitás
    TeSys B CV1BF mágneskapcsoló
    TeSys B CV3BF mágneskapcsoló
    TeSys B CV1BG mágneskapcsoló
    TeSys B CV3BG mágneskapcsoló
    TeSys B CV3BJ mágneskapcsoló
    vezérlőáramkör típusa
    AC
    tekercstípus
    Alacsony fogyasztás
    [Uc] control circuit voltage
    500 V AC 50 Hz
    550 V AC 60 Hz
    Kiegészítő jellemzők
    vezérlőkör feszültség korlátok
    Operational: 0.85...1.1 Uc at 50 Hz (at <55 °C)
    Operational: 0.85...1.1 Uc at 60 Hz (at <55 °C)
    átlagos ellenállás
    143,98 Ohm -20 °C
    zárt áramkör induktanciája
    11,5 H
    bekapcsolási túláram VA-ban
    345…415 VA 50 Hz 0,38 20 °C)
    370…475 VA 60 Hz 0,35 20 °C)
    bekapcsolási túláram W-ben
    130…160 W -20 °C
    130…165 W -20 °C
    tartási áramfogyasztás VA-ban
    45…65 VA 50 Hz 0,35 20 °C)
    50…75 VA 60 Hz 0,37 20 °C)
    tartási áramfogyasztás W-ben
    16…25 W -20 °C
    19…30 W -20 °C
    súly
    0,22 kg
    Packing Units
    Csomagolási egység típusa 1.
    PCE
    Egységek száma az 1. csomagban
    1
    1. csomag súlya
    240 g
    1. csomag magassága
    4,5 cm
    1. csomag szélessége
    5,3 cm
    1. csomag hosszúsága
    8,5 cm
    Offer Sustainability
    EU RoHS irányelv
    Higanymentes
    Igen