Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon ki másik országot vagy régiót

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Az összes megtekintése   TeSys B
WB1HA380 képleírás Schneider Electric
Megszűnt termék

WB1HA380

WB1HA380 képleírás Schneider Electric
Megszűnt termék
WB1HA380

tekercs WB1 -H 380V AC 50Hz CV1B ,CV3B mágneskapcsolóhoz

Mutasson még több jellemzőt
WB1HA380  termék helyett nincs kiváltó termék. A további tájékoztatásért forduljon az ügyfélszolgálathoz itt: Vevőszolgálatunk .
Az összehasonlítható termékek maximális száma 4. Távolítsa el a már hozzáadott termékeket.

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    TeSys
    termék vagy komponens típusa
    Védőrelé tekercs
    termékcsalád kompatibilitás
    TeSys B CV1BG mágneskapcsoló
    TeSys B CV3BG mágneskapcsoló
    TeSys B CV3BJ mágneskapcsoló
    TeSys B CV1BH mágneskapcsoló
    TeSys B CV3BH mágneskapcsoló
    TeSys B CV3BK mágneskapcsoló
    vezérlőáramkör típusa
    AC
    tekercstípus
    Alacsony fogyasztás
    [Uc] control circuit voltage
    380 V AC 50 Hz
    Kiegészítő jellemzők
    vezérlőkör feszültség korlátok
    Operational: 0.85...1.1 Uc at 50 Hz (at <55 °C)
    átlagos ellenállás
    54,52 Ohm -20 °C
    zárt áramkör induktanciája
    5,3 H
    bekapcsolási túláram VA-ban
    500…615 VA 50 Hz 0,31 20 °C)
    bekapcsolási túláram W-ben
    155…190 W -20 °C
    tartási áramfogyasztás VA-ban
    60…85 VA 50 Hz 0,38 20 °C)
    tartási áramfogyasztás W-ben
    22…35 W -20 °C
    súly
    0,28 kg
    Packing Units
    Csomagolási egység típusa 1.
    PCE
    Egységek száma az 1. csomagban
    1
    1. csomag súlya
    289 g
    1. csomag magassága
    4,5 cm
    1. csomag szélessége
    6,3 cm
    1. csomag hosszúsága
    10,7 cm
    Offer Sustainability
    REACh rendelet
    EU RoHS irányelv
    Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)