Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

WDE000623 képleírás Schneider Electric

Az összes megtekintése Cedar plus

Cedar plus - WDE000623

Aljzat kimenetek

WDE000623 képleírás Schneider Electric
Az összes megtekintése Cedar plus
Cedar plus - WDE000623
Aljzat kimenetek

CEDAR PLUS 2x2P+F csatl. aljzat, gyermekvédelemmel, csapófedéllel, IP44, szürke

Mutasson még több jellemzőt >
  • Nettó listaár
    1 654,00 HUF
Hozzáadás a kosár tartalmához Hozzáadás a kosár tartalmához

  • Fő jellemzők
    termékcsalád neve
    Cedar Plus
    funkció
    Double socket-outlet föld oldal
    szállítás formája
    Komplett termék
    további jellemzők
    Gyermekvédelemmel
    fedlap színe
    Szürke
    Kiegészítő jellemzők
    telepítés
    Felület
    teljesítmény tartomány
    3680 W
    névleges áram
    16 A 250 V AC
    csatlakozók típusa
    Emelő sorkapcsok
    csatlakozók kapacitása
    2 2.5 mm²
    drótszerkezet
    Flexibilis
    Merev
    vezeték csupaszítási hossz
    11 mm
    látható részek anyaga
    PA6 FR850
    felületkidolgozás
    Selymes
    magasság
    79 mm
    szélesség
    132 mm
    mélység
    54 mm
    termék súlya
    0,196 kg
    Környezet
    termékbizonyítványok
    VDE
    IP védettségi szint
    IP44
    Kínálat fenntarthatósága
    Fenntartható ajánlat
    Green Premium termék
    RoHS (dátum kód: YYWW)
    REACh
    A termék környezeti profilja
    Elérhető
    Termékkivezetési feladatok
    Nincs szükség különleges újrahasznosításra
    Garancia
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • magyar
    EU RoHS nyilatkozat
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2019.02.11.
    Méret 0
    Megfelelőségi nyilatkozat
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Cedar termékcsalád megfelelőségi nyilatkozat (Változat 1.0)
    REACh nyilatkozat
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2019.02.11.
    Méret 0
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.