Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

  • Nettó listaár
    727,00 HUF
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Fő jellemzők
    termékcsalád neve
    Prima
    funkció
    Double socket-outlet föld oldal
    szállítás formája
    Komplett termék
    fedlap színe
    Bézs
    csatlakozók típusa
    Emelő sorkapcsok
    Kiegészítő jellemzők
    telepítés
    Felület
    névleges áram
    16 A 250 V AC
    csatlakozók kapacitása
    2 2.5 mm²
    drótszerkezet
    Flexibilis
    Merev
    vezeték csupaszítási hossz
    11 mm
    látható részek anyaga
    PA6 FR850
    felületkidolgozás
    Selymes
    magasság
    101 mm
    szélesség
    61 mm
    mélység
    43.5 mm
    termék súlya
    0.104 kg
    Környezet
    IP védettségi szint
    IP20
    Kínálat fenntarthatósága
    Fenntartható ajánlat
    Green Premium termék
    RoHS (dátum kód: YYWW)
    REACh
    A termék környezeti profilja
    Elérhető
    Termékkivezetési feladatok
    Nincs szükség különleges újrahasznosításra
    Garancia
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • magyar
    Brosúra
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Vízmentes szerelvénykínálat (Változat 1.0)
     Dátum 2019.03.19.
    Méret 801.9 KB
    Vízmentes szerelvénykínálat (Változat 1.0)
     Dátum 2019.03.19.
    Méret 801.9 KB
    EU RoHS nyilatkozat
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2019.03.23.
    Méret 0
    REACh nyilatkozat
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2019.03.23.
    Méret 0
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.