Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon ki másik országot vagy régiót

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Az összes megtekintése   Harmony XALD, XALK
XALD1014 képleírás Schneider Electric
Megszűnt termék

XALD1014

Green premium brand logo
XALD1014 képleírás Schneider Electric
Megszűnt termék
XALD1014
Green premium brand logo

1 nyomógomb vezérlő bo

Mutasson még több jellemzőt
XALD1014  termék helyett nincs kiváltó termék. A további tájékoztatásért forduljon az ügyfélszolgálathoz itt: Vevőszolgálatunk .
Az összehasonlítható termékek maximális száma 4. Távolítsa el a már hozzáadott termékeket.

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Harmony XALD
    termék vagy komponens típusa
    Komplett ellenőrzőállomás
    készülék rövid megnevezése
    XALD
    termék felhasználási területe
    XB5 Ø 22 mm vezérlő- és jelzőegységekhez
    vezérlőállomás-alkalmazás
    Indítási funkció
    tokozat alapszíne
    Világosszürke (RAL 7035)
    fedél színe
    Sötétszürke (RAL 7016)
    anyag
    Polikarbonát
    kezelő profilja
    1 süllyesztett nyomógomb
    kezelők leírása
    Zöld ''START'' 1 NO
    ellenőrzőállomás felépítése
    1 süllyesztett nyomógomb, zöld 1 NO
    érintkezők működése
    Lassan bontó
    Kiegészítő jellemzők
    kábelbemenet
    1 kikönnyítés kábel bevezetéséhez, szorító kapacitás: 14 mm
    2 kikönnyítés Pg 13-as és ISO M20-as kábelbevezetés számára, szorító kapacitás: 12 mm
    súly
    0,157 kg
    ellenállás nagy nyomású mosóval szemben
    7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m
    pozitív nyitás
    Nincs
    üzemi mozgás
    2,6 mm (NO változó elektromos állapot)
    4,3 mm (összes úthossz)
    üzemelési erő
    3,8 N NO változó elektromos állapot
    mechanikus tartósság
    5000000 ciklus
    csatlakozás típusa
    Csavaros sorkapocs, <= 2 x 1,5 mm² kábelvéggel megfelel EN/IEC 60947-1
    Csavaros sorkapocs, >= 1 x 0,22 mm² kábelvég nélkül megfelel EN/IEC 60947-1
    meghúzási nyomaték
    0,8…1,2 N.m megfelel EN/IEC 60947-1