Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon ki másik országot vagy régiót

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Az összes megtekintése   Harmony XB5
XB5DTB24 képleírás Schneider Electric

XB5DTB24

Green premium brand logo
XB5DTB24 képleírás Schneider Electric
XB5DTB24
Green premium brand logo

Harmony homloklapi időzítő, 0,5m-10m, Ø22, 24VDC

Mutasson még több jellemzőt
  • 15 528,00 HUF
Az összehasonlítható termékek maximális száma 4. Távolítsa el a már hozzáadott termékeket.

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Harmony XB5
    csomagolási egység
    1
    termék vagy komponens típusa
    Időzítő
    Kiegészítő jellemzők
    külső tokozat anyaga
    Műanyag
    rögzítőperem anyaga
    Műanyag
    szerelési átmérő
    22 mm
    Panel Thickness
    6 mm
    jelzőegység fej
    Kerek
    időkésleltetési intervallum
    0.5...10 perc
    időkésleltetés típus
    A
    ismétlési pontosság
    +/- 0,5%
    időkésleltetés állítási pontossága
    +/- 10% a méréshatárra -25 °C megfelel EN/IEC 61812-1
    hőmérsékletingadozás
    +/- 0,05%/°C
    feszültség ingadozás
    +/- 0,2%/V
    védelem típusa
    Reverz polaritás elleni védelem
    Túlfeszültség elleni védelem
    kimenet típusa
    Nyitott kollektor PNP
    megengedett átmeneti túláram
    10 A esetén 0.01 s
    minimális kapcsolási áram
    10 mA
    Voltage drop in closed state