Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon ki másik országot vagy régiót

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Az összes megtekintése   Harmony XB5
XB5FK125B5C1 képleírás Schneider Electric
Megszűnt termék

XB5FK125B5C1

XB5FK125B5C1 képleírás Schneider Electric
Megszűnt termék
XB5FK125B5C1

Harmony panelbe süllyesztett komplett műanyag világító kapcsoló, Ø30, 2 állású, 24 V, 1NO+1NC, narancs, fehér körgyűrű

Mutasson még több jellemzőt
XB5FK125B5C1  termék helyett nincs kiváltó termék. A további tájékoztatásért forduljon az ügyfélszolgálathoz itt: Vevőszolgálatunk .
  • 10 600,00 HUF
Az összehasonlítható termékek maximális száma 4. Távolítsa el a már hozzáadott termékeket.

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Harmony XB5
    termék vagy komponens típusa
    Világító választókapcsoló
    készülék rövid megnevezése
    XB5F
    külső tokozat anyaga
    Fehér színezett műanyag
    fej típusa
    Süllyesztett
    szerelési átmérő
    30,5 mm
    csomagolási egység
    1
    jelzőegység fej
    Kerek
    kezelő típusa
    fix állapotú
    Stay put kezelőkar
    kezelőprofil
    Narancs szabványos fogantyú, jelöletlen
    Narancs kezelőkar, jelöletlen
    kezelő helyzet információ
    2 90°-os állás
    érintkezők típusa és összetétele
    1 NO + 1 NC
    érintkezők működése
    Lassan bontó
    csatlakozás típusa
    Csavaros sorkapocs, <= 2 x 1,5 mm² kábelvéggel megfelel EN/IEC 60947-1
    Csavaros sorkapocs, >= 1 x 0,22 mm² kábelvég nélkül megfelel EN/IEC 60947-1
    izzó foglalat
    Beépített LED
    [Us] névleges betáplálási feszültség
    24 V AC/DC -50/60 Hz
    Kiegészítő jellemzők
    magasság
    42 mm
    szélesség
    36,6 mm
    mélység
    71 mm
    végpontok leírása ISO n°1
    (21-22)NC
    (13-14)NO