Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon ki másik országot vagy régiót

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Az összes megtekintése   Zelio Count
XBKT81030U33E képleírás Schneider Electric

XBKT81030U33E

XBKT81030U33E képleírás Schneider Electric
XBKT81030U33E

Zelio Count elektromechanikus összegző számláló, LCD kijelző, 8 digit, manuális/távoli reset, táp: Lithium akkumulátor

Mutasson még több jellemzőt
  • 23 562,00 HUF
Az összehasonlítható termékek maximális száma 4. Távolítsa el a már hozzáadott termékeket.

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Zelio Count
    termék vagy komponens típusa
    Üsszesítő számláló
    kijelző típusa
    LCD
    méret
    24 x 48 mm
    megjelenítő digitek
    8 számjegy - 4 mm magasságban
    maximum counting frequency
    30 Hz
    7500 Hz
    újrabeállítás
    Tranzisztor
    Kézikönyv
    számláló kapacitása
    0...9 999 999
    akkumulátor típusa
    Lítium
    technológiai típusa
    Elektronikus
    Kiegészítő jellemzők
    tartalék idő
    7 év
    számláló üzemmód
    Hozzáadás (bemeneti ellenállás 0,05 kOhm)
    bemeneti funkció
    Számlálás
    bemenet típusa
    Tranzisztor NPN <= 0,7 V DC
    Tranzisztor PNP >= 5 V DC
    Feszültségmentes kontaktus
    bemeneti feszültség
    <= +/- 40 V DC
    legkisebb impulzusszélesség
    0,00007 s -7500 Hz mérési frekvencia
    0,015 s -30 Hz mérési frekvencia
    szerelési mód
    Szintbe szerelt
    szerelőtartó
    Panel szerelése
    rögzítési mód
    Szorítóval
    csatlakozás típusa
    Csavaros kapocstömb
    betáplálás
    Elem
    nettó súly
    0,05 kg
    CAD teljes szélesség
    48 mm
    CAD teljes magasság
    24 mm
    CAD teljes mélység
    40 mm
    Környezet
    szabványok
    EN/IEC 50082-2
    EN 61010
    EN/IEC 50081-2
    IP védettségi szint
    IP54 megfelel EN/IEC 60529
    üzemi környezeti levegő hőmérséklet
    -10…50 °C
    környezeti levegő hőmérséklete tároláskor
    -20…60 °C
    rezgési ellenállás
    1 gn (f= 10…150 Hz) megfelel EN/IEC 60068-2-6
    ütésállóság
    10 gn esetén 18 ms megfelel EN/IEC 60068-2-27
    elektromos sokk elleni védelem osztálya
    II osztály megfelel IEC 60536
    Csomagolási egységek
    Csomagolási egység típusa 1.
    PCE
    Egységek száma az 1. csomagban
    1
    1. csomag súlya
    40 g
    1. csomag magassága
    3 cm
    1. csomag szélessége
    5 cm
    1. csomag hosszúsága
    6,4 cm
    Kínálat fenntarthatósága
    EU RoHS irányelv
    Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
    EU RoHS nyilatkozat
    Higanymentes
    Igen
    RoHS korlátozás alóli kivétel
    Kínai RoHS rendelet
    WEEE
    A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
    Garancia
    Garancia
    18 months
  • Továbbiak megtekintése View less

    Dokumentumok

    Nyelv
    • Minden nyelv4
    • magyar2
    • English2
    • French1
    • German1
    • Italian1
    • Spanish1
    Használati útmutató adatlap
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    prp.document.label.format pdf
    Méret 213.3 KB
     Dátum 2005.04.01.
    Leírás
    None
    EU RoHS nyilatkozat
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    XBKT81030U33E : Zelio Count elektromechanikus összegző számláló, LCD kijelző, 8 digit, manuális/távoli reset, táp: Lithium akkumulátor
    Leírás
    Zelio Count elektromechanikus összegző számláló, LCD kijelző, 8 digit, manuális/távoli reset, táp: Lithium akkumulátor
    prp.document.label.format pdf
    Méret 195.3 KB
     Dátum 2020.08.15.
    Leírás
    Zelio Count elektromechanikus összegző számláló, LCD kijelző, 8 digit, manuális/távoli reset, táp: Lithium akkumulátor
    Kínai RoHS nyilatkozat
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    XBKT81030U33E : Zelio Count elektromechanikus összegző számláló, LCD kijelző, 8 digit, manuális/távoli reset, táp: Lithium akkumulátor
    Leírás
    Zelio Count elektromechanikus összegző számláló, LCD kijelző, 8 digit, manuális/távoli reset, táp: Lithium akkumulátor
    prp.document.label.format pdf
    Méret 195.3 KB
     Dátum 2020.08.15.
    Leírás
    Zelio Count elektromechanikus összegző számláló, LCD kijelző, 8 digit, manuális/távoli reset, táp: Lithium akkumulátor
    Megfelelőségi nyilatkozat
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    prp.document.label.format zip
    Méret 1 MB
     Dátum 2019.07.22.
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.