Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

XC2JC10131 képleírás Schneider Electric

Az összes megtekintése OsiSense XC Special formátum

OsiSense XC Special formátum - XC2JC10131

Rendkívül súéyos alkalmazások

XC2JC10131 képleírás Schneider Electric
Az összes megtekintése OsiSense XC Special formátum
OsiSense XC Special formátum - XC2JC10131
Rendkívül súéyos alkalmazások

Komplett végálláskapcsoló

Mutasson még több jellemzőt >
  • Nettó listaár
    43 797,00 HUF
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    OsiSense XC
    sorozatnév
    Speciális formátum
    termék vagy komponens típusa
    Végálláskapcsoló
    termékspecifikus alkalmazás
    Súlyos alkalmazásokhoz
    készülék rövid megnevezése
    XC2J
    test típusa
    Rögzített
    fej típusa
    Forgófej
    anyag
    Fém
    működőfej mozgása
    Forgó
    kezelő típusa
    Hőre lágyuló műanyag görgős kar, változó hossz
    kapcsoló működtetés
    30° kamerával
    megközelítés típusa
    Oldalsó megközelítés, 2 irány
    pólusszám
    1
    érintkezők működése
    Gyors működésű
    minimális kikapcsolási nyomaték
    0.3 N.m
    maximális indítási sebesség
    1.5 m/s
    Kiegészítő jellemzők
    rögzítési mód
    A tartókerettel
    villamos csatlakozás
    Csavaros-szorítós kapcsok, 1 x 0,5...2 x 2,5 mm²
    kábelbemenet
    1 furat tömszelencével együtt, kábel külső átmérője: 6...13.5 mm
    érintkezők szigetelési forma
    Za
    érintkezők anyaga
    Ezüst bevonatú érintkezők
    pozitív nyitás
    Nincs
    minimális működtetési sebesség
    0.001 m/min
    érintkező kód meghatározás
    DC-13 Q300(Ue = 250 V, Ie = 0.27 A) EN/IEC 60947-5-1
    AC-15 A300(Ue = 240 V, Ie = 3 A) Ithe = 10 A EN/IEC 60947-5-1
    Ui névleges szigetelési feszültség
    300 V megfelel CSA C22.2 No 14
    500 V megfelel IEC 60947-5-1
    500 V megfelel NF C 20-040 C csoport
    ellenállás végpontokon keresztül
    <= 25 mOhm megfelel IEC 60255-7 3. kategória
    <= 25 mOhm megfelel NF C 93-050 A módszer
    rövidzárlat-védelem
    10 A álltal betét biztosító, típus gG
    elektromos élettartam
    5000000 ciklus DC-13, 120 V 4 W, <= 3600 cyc/h, load factor: 0.5 megfelel IEC 60947-5-1 C. melléklet
    5000000 ciklus DC-13, 24 V 10 W, <= 3600 cyc/h, load factor: 0.5 megfelel IEC 60947-5-1 C. melléklet
    5000000 ciklus DC-13, 48 V 7 W, <= 3600 cyc/h, load factor: 0.5 megfelel IEC 60947-5-1 C. melléklet
    mechanikus tartósság
    30000000 ciklus
    szélesség
    40 mm
    magasság
    222 mm
    mélység
    65 mm
    termék súlya
    0.605 kg
    végpontok leírása ISO n°1
    (13-14-11-12)OF
    Környezet
    ütésállóság
    25 gn esetén 18 ms megfelel IEC 60068-2-27
    rezgési ellenállás
    10 gn (f = 10...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
    IP védettségi szint
    IP65 megfelel IEC 60529
    IP657 megfelel NF C 20-010
    IK védelmi fokozat
    IK08
    elektromos sokk elleni védelem osztálya
    I osztály megfelel IEC 60536
    I osztály megfelel NF C 20-030
    üzemi környezeti levegő hőmérséklet
    -25...70 °C
    környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
    -40...70 °C
    védőkezelés
    TC
    termékbizonyítványok
    CSA
    DEMKO
    NEMKO
    szabványok
    EN/IEC 60947-5-1
    IEC 60337-1
    UL 508
    VDE 0660-200
    CSA C22.2 No 14
    Kínálat fenntarthatósága
    Fenntartható ajánlat
    Green Premium termék
    RoHS (dátum kód: YYWW)
    REACh
    Termékkivezetési feladatok
    Nincs szükség különleges újrahasznosításra
    Garancia
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • English
    Megfelelőségi nyilatkozat
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    XC... limit switches - EU declaration of conformity (Változat 1.0)
    A termék környezeti profilja
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    XCKJ10541 Metal Limit Switch, Product Environmental Profile (Változat 4.0)
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.