Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

XS618B1PAL2 képleírás Schneider Electric

Az összes megtekintése OsiSense XS & XT

OsiSense XS & XT - XS618B1PAL2

Induktív érzékelők XS

XS618B1PAL2 képleírás Schneider Electric
Az összes megtekintése OsiSense XS & XT
OsiSense XS & XT - XS618B1PAL2
Induktív érzékelők XS

Induktív érzékelő M18 é.táv.= 8mm NO, PNP

Mutasson még több jellemzőt >
  • Nettó listaár
    12559,00 HUF
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    OsiSense XS
    sorozatnév
    Általános célú
    érzékelő típusa
    Induktív közelítésérzékelő
    készülékalkalmazás
    Mobil berendezések
    érzékelő neve
    XS6
    érzékelő kivitel
    Hengeres M18
    jelzési méret
    62 mm
    test típusa
    Rögzített
    süllyesztett szerelési lehetőség érzékelése ???
    Süllyeszthető
    anyag
    Fém
    kimeneti jel típusa
    Diszkrét
    kábelezési technika
    3-vezetékes
    névleges érzékelési távolság
    8 mm
    diszkrét kimeneti funkció
    1 NO
    kimeneti áramkör típusa
    DC
    diszkrét kimenet típusa
    PNP
    villamos csatlakozás
    Kábel
    kábelhossz
    2 m
    [Us] névleges betáplálási feszültség
    12...48 V DC mellett reverz polaritás elleni védelem
    kapcsolási kapacitás mA-ban
    <= 200 mA DC mellett túlterhelés + rövidzárlat elleni védelem
    IP védettségi szint
    IP68 kettős szigetelés megfelel IEC 60529
    IP69K megfelel DIN 40050
    Kiegészítő jellemzők
    menet típusa
    M18 x 1
    érzékelő felület
    Érzékelési távolság
    előlap anyaga
    PPS
    szekrény alapanyaga
    Nikkelbevonatú sárgaréz
    üzemi zóna
    0...6.4 mm
    differenciális terjedés
    1...15% (Sr érték)
    kábelösszetétel
    3 x 0,34 mm²
    drótszigetelési anyag
    PvR
    LED állapota
    1 LED (sárga) esetén kimeneti állapot
    betáplálási feszültség korlátok
    10...58 V DC
    kapcsolási frekvencia
    <= 1000 Hz
    feszültségledobás
    <= 2 V, zárva állapot
    áramfelvétel
    <= 10 mA (töltésmentes)
    késés első fel
    <= 10 ms
    Késleltetés
    <= 0.3 ms
    késés felépülés
    <= 0.7 ms
    jelölés
    CE
    menetes hossza
    52 mm
    hosszúság
    62 mm
    termék súlya
    0.12 kg
    Környezet
    termékbizonyítványok
    CSA
    UL
    E2
    üzemi környezeti levegő hőmérséklet
    -25...70 °C
    környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
    -40...85 °C
    rezgési ellenállás
    25 gn, amplitúdó: +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
    ütésállóság
    50 gn (időtartam = 11 ms) megfelel IEC 60068-2-27
    Kínálat fenntarthatósága
    Fenntartható ajánlat
    Green Premium termék
    RoHS (dátum kód: YYWW)
    REACh
    A termék környezeti profilja
    Termékkivezetési feladatok
    Garancia
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • English
    Katalógus
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2016.04.27.
    Méret 20 MB
    Életttartam vége kézikönyv
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2016.01.19.
    Méret 89.3 KB
    Telepítési környezet
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2016.01.19.
    Méret 735.5 KB
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.