Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

XVM komplett fényoszlop, folyamatos piros LED, akusztikus, 230 VAC, álló tartó

Mutasson még több jellemzőt >
  • Nettó listaár
    23 277,00 HUF
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Harmony XVM
    termék vagy komponens típusa
    Előszerelt+előhuzalozott jelzőfény
    jelző- vagy fényoszlop típusa
    1 világítóegység
    komponens neve
    XVM
    fényforrás
    Vörös super bright LED mellett BA 15d alap stabil jelzés
    világításblokk színe
    Piros
    [Us] névleges betáplálási feszültség
    230 V AC
    jelzőoszlop alaptípusa
    Alaplap beépített berregővel
    szerelési mód
    Vízszintes
    Kiegészítő jellemzők
    készlet tartalma
    Alumínium támasztócső
    Alapegység
    Fedél
    Műanyag szerelőlemez
    szerelési átmérő
    45 mm
    csatlakozás típusa
    Repülővezetékek : 1 x 0,325 mm² AWG 22
    jelölés
    CE
    szerelési támogatás
    Alumínium tube
    túlterhelés és rövidzárlat védelem
    0.2 A
    Ui névleges szigetelési feszültség
    250 V megfelel IEC 60947-1
    névleges feszültségkorlát
    0,85...1,1 Un megfelel IEC 60947-5-1
    áramfelvétel
    18 mA mellett alapegység
    20 mA mellett villanó kisülési cső egység
    Uimp névleges lökő-feszültség állóság
    4 kV megfelel IEC 60947-1
    felvillanási gyakoriság
    0.8 Hz
    alap frekvencia
    4 kHz
    termék súlya
    0.355 kg
    Környezet
    IP védettségi szint
    IP54 in vízszintes helyzet megfelel IEC 60529
    termékbizonyítványok
    CCC
    szabványok
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
    -25...70 °C
    üzemi környezeti levegő hőmérséklet
    -10...50 °C
    Túlfeszültségi kategória
    I. osztály megfelel IEC 61140
    I. osztály megfelel IEC 60947-1
    I. osztály megfelel IEC 60947-5-1
    védőkezelés
    TC
    zajszint
    0...80 dB esetén 1 m
    Garancia
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • French
    • Chinese
    • English
    CAD
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    CAD files for XVMM2RSHSB: Beacon without/with buzzer + 1 illuminated unit - Ø 45 mm (Változat 1.0)
    Tanúsítvány
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    XV Illuminated beacons and indicating banks, Sirens (Változat 1.0)
    XVM Indicator banks (Változat 1.0)
     Dátum 2018.11.21.
    Méret 1.5 MB
    Használati útmutató adatlap
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    XVM B/M/G Pre-assembled and pre-cabled indicator banks (Változat 01)
    Megfelelőségi nyilatkozat
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    XVM Illuminated beacons and indicating banks (Változat 1.0)
     Dátum 2018.11.21.
    Méret 464.4 KB
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.