Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon ki másik országot vagy régiót

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Az összes megtekintése   Harmony XB4
ZB4BV5 képleírás Schneider Electric

ZB4BV5

Green premium brand logo
ZB4BV5 képleírás Schneider Electric
ZB4BV5
Green premium brand logo

Harmony fém jelzőlámpa BA9s izzós blokk rögzítő aljzattal, 400VAC

Mutasson még több jellemzőt
  • 12 184,00 HUF
Az összehasonlítható termékek maximális száma 4. Távolítsa el a már hozzáadott termékeket.

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Harmony XB4
    termék vagy komponens típusa
    Teljes készüléktest / világító blokk
    készülék rövid megnevezése
    ZB4
    rögzítőperem anyaga
    Zamak
    csomagolási egység
    1
    csatlakozás típusa
    Csavaros sorkapocs, <= 2 x 1,5 mm² kábelvéggel
    fényforrás
    Izzó
    izzó foglalat
    BA 9s
    világító blokk betáplálása
    Beépített transzformátoron át 1,2 VA 6 V
    [Us] névleges betáplálási feszültség
    400 V AC -50/60 Hz
    Kiegészítő jellemzők
    CAD teljes szélesség
    30 mm
    CAD teljes magasság
    47 mm
    CAD teljes mélység
    60 mm
    végpontok leírása ISO n°1
    (X1-X2)PL
    súly
    0,131 kg
    meghúzási nyomaték
    0,8…1,2 N.m megfelel EN 60947-1
    csavarfej alakja
    Kereszt megfelelő Philips no 1 csavarhúzó
    [Ui] névleges szigetelési feszültség
    600 V (szennyezési fok 3) megfelel EN 60947-1
    [Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
    6 kV megfelel EN 60947-1
    jelzés típusa
    Folyamatos
    blokk szerelése
    Mellső szerelésű