Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon ki másik országot vagy régiót

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Az összes megtekintése   Harmony XB5
ZB5FV083C1 képleírás Schneider Electric
Megszűnt termék

ZB5FV083C1

ZB5FV083C1 képleírás Schneider Electric
Megszűnt termék
ZB5FV083C1

Harmony panelbe süllyesztett műanyag LED jelzőlámpa fej, Ø30, sárga, fehér perem

Mutasson még több jellemzőt
Kereskedelmi állapot
Forgalmazása megszűnt, ekkor: 30 június 2020
Támogatás és szolgáltatás már nem érvényes 30 június 2020
ZB5FV083C1  termék helyett nincs kiváltó termék. A további tájékoztatásért forduljon az ügyfélszolgálathoz itt: Vevőszolgálatunk .
  • 4 242,00 HUF
Az összehasonlítható termékek maximális száma 4. Távolítsa el a már hozzáadott termékeket.

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Harmony XB5
    termék vagy komponens típusa
    Jelzőlámpa fej
    termékkompatibilitás
    Beépített LED
    készülék rövid megnevezése
    ZB5
    külső tokozat anyaga
    Fehér színezett műanyag
    szerelési átmérő
    30 mm
    fej típusa
    Süllyesztett
    csomagolási egység
    1
    jelzőegység fej
    Kerek
    lámpabúra / tető / kezelőszerv színe
    Sárga
    kezelő kiegészítő információ
    Sima búrákkal
    Kiegészítő jellemzők
    CAD teljes szélesség
    37 mm
    CAD teljes magasság
    37 mm
    CAD teljes mélység
    30 mm
    súly
    0,015 kg
    elektromos felpítés kódja
    P1 in mellső szerelésű mellett beépített LED
    P2 in mellső szerelésű mellett beépített LED és transzformátor
    PF1 in mellső szerelésű mellett beépített LED
    eszköz megjelenés
    Alapelem
    Környezet
    védőkezelés
    TH
    környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
    -40…70 °C
    üzemi környezeti levegő hőmérséklet
    -40…70 °C
    Túlfeszültségi kategória
    II. osztály megfelel IEC 60536
    IP védettségi szint
    IP67
    IP66 megfelel IEC 60529
    NEMA védettségi szint
    NEMA 13
    NEMA 4X
    ellenállás nagy nyomású mosóval szemben
    7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m
    IK védettségi szint
    IK03 megfelel IEC 50102
    szabványok
    EN/IEC 60947-5-5
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    UL 508
    JIS C8201-1
    rezgési ellenállás
    5 gn (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
    ütésállóság
    30 gn (időtartam = 18 ms) esetén fél szinusz hullám gyorsulás megfelel IEC 60068-2-27
    50 gn (időtartam = 11 ms) esetén fél szinusz hullám gyorsulás megfelel IEC 60068-2-27
    Csomagolási egység
    1. csomag súlya
    22,000 g
    1. csomag magassága
    5,450 cm
    1. csomag szélessége
    4,300 cm
    1. csomag hosszúsága
    5,200 cm
    Kínálat fenntarthatósága
    REACh rendelet
    REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
    Igen
    EU RoHS irányelv
    Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
    EU RoHS nyilatkozat
    Mérgező nehézfémtől mentes
    Igen
    Higanymentes
    Igen
    RoHS korlátozás alóli kivétel
    Kínai RoHS rendelet
  • Továbbiak megtekintése
    View less

    Dokumentumok

    Nyelv
    • magyar4
    EU RoHS nyilatkozat
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    ZB5FV083C1 : Harmony panelbe süllyesztett műanyag LED jelzőlámpa fej, Ø30, sárga, fehér perem
    Leírás
    Harmony panelbe süllyesztett műanyag LED jelzőlámpa fej, Ø30, sárga, fehér perem
    prp.document.label.format pdf
    Méret 195.3 KB
     Dátum 2020.11.29.
    Leírás
    Harmony panelbe süllyesztett műanyag LED jelzőlámpa fej, Ø30, sárga, fehér perem
    Kínai RoHS nyilatkozat
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    ZB5FV083C1 : Harmony panelbe süllyesztett műanyag LED jelzőlámpa fej, Ø30, sárga, fehér perem
    Leírás
    Harmony panelbe süllyesztett műanyag LED jelzőlámpa fej, Ø30, sárga, fehér perem
    prp.document.label.format pdf
    Méret 195.3 KB
     Dátum 2020.11.29.
    Leírás
    Harmony panelbe süllyesztett műanyag LED jelzőlámpa fej, Ø30, sárga, fehér perem
    REACh nyilatkozat
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    ZB5FV083C1 : ZB5FV083C1_REACH_DECLARATION
    Leírás
    ZB5FV083C1_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Méret 195.3 KB
     Dátum 2020.11.29.
    Leírás
    ZB5FV083C1_REACH_DECLARATION
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.