Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon ki másik országot vagy régiót

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Az összes megtekintése   Harmony XB6
ZB6CGR képleírás Schneider Electric
Megszűnt termék

ZB6CGR

Green premium brand logo
ZB6CGR képleírás Schneider Electric
Megszűnt termék
ZB6CGR
Green premium brand logo

Kulcsos választókapcsoló fej, 3állású

Mutasson még több jellemzőt
ZB6CGR  termék helyett nincs kiváltó termék. A további tájékoztatásért forduljon az ügyfélszolgálathoz itt: Vevőszolgálatunk .
Az összehasonlítható termékek maximális száma 4. Távolítsa el a már hozzáadott termékeket.

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Harmony XB6
    termék vagy komponens típusa
    Kulcsos választókapcsoló fej
    készülék rövid megnevezése
    ZB6
    külső tokozat anyaga
    Műanyag
    szerelési átmérő
    16 mm
    csomagolási egység
    1
    jelzőegység fej
    Négyszögű
    kezelő típusa
    Jobbról középre rugós
    kezelőprofil
    Fekete kulcsos kapcsoló
    kezelő helyzet információ
    3 pozíció
    zár típusa
    Ronis 200
    kulcs kihúzási helyzete
    Közép
    Kiegészítő jellemzők
    CAD teljes szélesség
    18 mm
    CAD teljes magasság
    18 mm
    CAD teljes mélység
    55 mm
    Környezet
    védőkezelés
    TC
    környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
    -40…70 °C
    üzemi környezeti levegő hőmérséklet
    -25…70 °C
    elektromos sokk elleni védelem osztálya
    II osztály megfelel IEC 61140
    IP védettségi szint