Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

ZCKJ121H29 képleírás Schneider Electric

Az összes megtekintése OsiSense XC standard

OsiSense XC standard - ZCKJ121H29

Ipari tartomány

ZCKJ121H29 képleírás Schneider Electric
Az összes megtekintése OsiSense XC standard
OsiSense XC standard - ZCKJ121H29
Ipari tartomány

Végálláskapcsoló test

Mutasson még több jellemzőt >
  • Nettó listaár
    32531,00 HUF
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    OsiSense XC
    sorozatnév
    Szabványos formátum
    termék vagy komponens típusa
    Végálláskapcsoló test
    készülék rövid megnevezése
    ZCKJ
    test típusa
    Rögzített
    termékkompatibilitás
    XCKJ
    kapcsolódó fej
    ZCKE05
    ZCKE06
    ZCKE08
    ZCKE21
    ZCKE23
    ZCKE61
    ZCKE619
    ZCKE62
    ZCKE629
    ZCKE63
    ZCKE64
    ZCKE65
    ZCKE66
    ZCKE67
    test anyaga
    Fém
    kábelbemenet
    1 leágazásos bevezető M20 x 1.5 kábelperemhez
    pólusszám
    2
    érintkezők típusa és összetétele
    1 NC + 1 NO
    érintkezők működése
    Gyors működésű
    lépések száma
    1 1 position
    érintkezők anyaga
    Ezüst bevonatú érintkezők
    Kiegészítő jellemzők
    helyi megjelenítő
    Van
    villamos csatlakozás
    Csavaros-szorítós kapcsok, szorító kapacitás: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm²
    pozitív nyitás
    Van
    minimális működtetési sebesség
    0.01 m/min
    le névleges üzemi áram
    3 A -240 V, AC-15, A300 megfelel EN/IEC 60947-5-1 A függelék
    0.27 A -250 V, DC-13, Q300 megfelel EN/IEC 60947-5-1 A függelék
    Ithe konvencionális zárt termikus áram
    10 A
    Ui névleges szigetelési feszültség
    300 V megfelel CSA C22.2 No 14 érintkezőtömb
    300 V megfelel UL 508 érintkezőtömb
    50 V megfelel IEC 60947-1 jelzőlámpamodul
    500 V szennyezési fok 3 megfelel IEC 60947-1 érintkezőtömb
    ellenállás végpontokon keresztül
    0.25 mOhm megfelel IEC 60255-7 3. kategória
    Uimp névleges lökő-feszültség állóság
    6 kV megfelel IEC 60664
    6 kV megfelel IEC 60947-1
    rövidzárlat-védelem
    10 A álltal gG betét biztosító
    elektromos élettartam
    5000000 ciklus, DC-13 120 V, 4 W, operating rate: < 60 cikl/m, load factor: 0.5 megfelel IEC 60947-5-1 C. melléklet
    5000000 ciklus, DC-13 24 V, 10 W, operating rate: < 60 cikl/m, load factor: 0.5 megfelel IEC 60947-5-1 C. melléklet
    5000000 ciklus, DC-13 48 V, 7 W, operating rate: < 60 cikl/m, load factor: 0.5 megfelel IEC 60947-5-1 C. melléklet
    áramkör típusa
    Jelzőlámpamodul 2 LED DC, 24 V (20...30 V) élettartam: 100000 H mellett reverz polaritás védelem
    szélesség
    40 mm
    magasság
    77 mm
    mélység
    44 mm
    termék súlya
    0.31 kg
    végpontok leírása ISO n°1
    (13-14)NO
    (21-22)NC
    Környezet
    IP védettségi szint
    IP66
    IK védelmi fokozat
    IK07
    A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
    10...120 °Cfor magas hőmérséklet
    -40...70 °C esetén alacsony hőmérséklet
    -25...70 °C esetén szabványos környezet
    környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
    -40...120 °C
    környezeti jellemző
    Magas hőmérséklet
    Alacsony hőmérséklet
    Szabványos környezet
    Kínálat fenntarthatósága
    Fenntartható ajánlat
    Green Premium termék
    RoHS (dátum kód: YYWW)
    REACh
    Termékkivezetési feladatok
    Nincs szükség különleges újrahasznosításra
    Garancia
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • magyar
    • English
    Katalógus
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.09.06.
    Méret 63.2 MB
    Tanúsítvány
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Megfelelőségi nyilatkozat
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.07.14.
    Méret 239.5 KB
    Tengerészeti tanúsítvány
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.07.14.
    Méret 412.6 KB
    Telepítési környezet
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2019.01.07.
    Méret 279.2 KB
    REACh Declaration
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.12.24.
    Méret 0
    EU RoHS Declaration
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.12.24.
    Méret 0
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.