Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

ZD4PA127 képleírás Schneider Electric

Az összes megtekintése Harmony XB4

Harmony XB4 - ZD4PA127

Fejek

ZD4PA127 képleírás Schneider Electric
Az összes megtekintése Harmony XB4
Harmony XB4 - ZD4PA127
Fejek

darukapcsoló fej Ø22 2-irány

Mutasson még több jellemzőt >
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Harmony XB4
    termék vagy komponens típusa
    Fej botkormány vezérlőhöz
    készülék rövid megnevezése
    ZB4
    perem anyaga
    Fekete, fém
    szerelési átmérő
    22 mm
    eladás oszthatatlan mennyiségenként
    1
    jelzőegység fej
    Kerek
    kezelő típusa
    Rögzítő
    kezelőprofil
    54 mm hosszú működtető tengely
    kezelő utasítás információ
    2 irány
    Kiegészítő jellemzők
    termék súlya
    0,022 kg
    ellenállás nagy nyomású mosóval szemben
    7000000 Pa -55 °C,távolság: 0,1 m
    kezelő helyzet információ
    3 pozíció
    mechanikus tartósság
    1000000 ciklus
    eszköz bemutatása
    Alapelem
    Környezet
    védőkezelés
    TH
    környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
    -40...70 °C
    üzemi környezeti levegő hőmérséklet
    -25...70 °C
    elektromos sokk elleni védelem osztálya
    I osztály megfelel IEC 60536
    IP védettségi szint
    IP66 megfelel IEC 60529
    NEMA védettségi szint
    NEMA 13
    NEMA 4X
    IK védelmi fokozat
    IK03 megfelel IEC 50102
    szabványok
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C 4520
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    termékbizonyítványok
    BV
    CSA
    DNV
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    UL listás
    rezgési ellenállás
    5 gn (f = 2...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
    ütésállóság
    30 gn (időtartam = 18 ms) esetén fél szinusz hullám gyorsulás megfelel IEC 60068-2-27
    50 gn (időtartam = 11 ms) esetén fél szinusz hullám gyorsulás megfelel IEC 60068-2-27
    Garancia
    Warranty period
    18 months 18 months
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • English
    Tanúsítvány
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.10.26.
    Méret 1.4 MB
    Tengerészeti tanúsítvány
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.10.30.
    Méret 67 KB
    Telepítési környezet
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2016.01.21.
    Méret 185.2 KB
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.