Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

ZD5PA103 képleírás Schneider Electric

Az összes megtekintése Harmony XB5

Harmony XB5 - ZD5PA103

Villamos funkciók

ZD5PA103 képleírás Schneider Electric
Az összes megtekintése Harmony XB5
Harmony XB5 - ZD5PA103
Villamos funkciók

kontaktblokk aljzattal/rögz.gallér 2-irány darukapcsolóhoz

Mutasson még több jellemzőt >
  • Nettó listaár
    3571,00 HUF
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Harmony XB5
    termék vagy komponens típusa
    Teljes test/érintkező szerelvény botkormányos vezérlő számára
    készülék rövid megnevezése
    ZD5
    rögzítőperem anyaga
    Műanyag
    eladás oszthatatlan mennyiségenként
    1
    érintkezők típusa és összetétele
    2 NO
    érintkezők működése
    Lassan bontó
    csatlakozás típusa
    Csavaros szorító kapcsok : <= 2 x 1,5 mm² kábelvéggel megfelel EN 60947-1
    Csavaros szorító kapcsok : >= 1 x 0,22 mm² kábelvég nélkül megfelel EN 60947-1
    Kiegészítő jellemzők
    CAD teljes szélesség
    30 mm
    CAD teljes magasság
    47 mm
    CAD teljes mélység
    32 mm
    termék súlya
    0,049 kg
    Kapcsolatfelvétel
    Szabvány
    pozitív nyitás
    Nincs pozitív nyílás
    mechanikus tartósság
    1000000 ciklus
    meghúzási nyomaték
    0.8...1.2 N.m megfelel EN 60947-1
    csavarfej alakja
    Kereszt fejrész megfelelő 1. sz. Philips csavarhúzó
    Kereszt fejrész megfelelő 1. sz. pozidriv csavarhúzó
    Kivágásokkal fejrész megfelelő Ø 4 mm-es lemez csavarhúzó
    Kivágásokkal fejrész megfelelő Ø 5.5 mm-es lemez csavarhúzó
    érintkezők anyaga
    Ezüst ötvözet (Ag/Ni)
    rövidzárlat-védelem
    10 A biztosítóbetét típus gG megfelel EN/IEC 60947-5-1
    Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
    10 A megfelel EN/IEC 60947-5-1
    Ui névleges szigetelési feszültség
    600 V (szennyezési fok: 3) megfelel EN 60947-1
    Uimp névleges lökő-feszültség állóság
    6 kV megfelel EN 60947-1
    le névleges üzemi áram
    3 A -240 V, AC-15, A600 megfelel EN/IEC 60947-5-1
    6 A -120 V, AC-15, A600 megfelel EN/IEC 60947-5-1
    0.1 A -600 V, DC-13, Q600 megfelel EN/IEC 60947-5-1
    0.27 A -250 V, DC-13, Q600 megfelel EN/IEC 60947-5-1
    0.55 A -125 V, DC-13, Q600 megfelel EN/IEC 60947-5-1
    1.2 A -600 V, AC-15, A600 megfelel EN/IEC 60947-5-1
    elektromos élettartam
    1000000 ciklus, AC-15, 2 A -230 V, operating rate: 3600 cikl/h, load factor: 0.5 megfelel EN/IEC 60947-5-1 C függelék
    1000000 ciklus, AC-15, 3 A -120 V, operating rate: 3600 cikl/h, load factor: 0.5 megfelel EN/IEC 60947-5-1 C függelék
    1000000 ciklus, AC-15, 4 A -24 V, operating rate: 3600 cikl/h, load factor: 0.5 megfelel EN/IEC 60947-5-1 C függelék
    1000000 ciklus, DC-13, 0.2 A -110 V, operating rate: 3600 cikl/h, load factor: 0.5 megfelel EN/IEC 60947-5-1 C függelék
    1000000 ciklus, DC-13, 0.5 A -24 V, operating rate: 3600 cikl/h, load factor: 0.5 megfelel EN/IEC 60947-5-1 C függelék
    elektromos megbízhatóság IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-6) -5 V, 1 mA tiszta környezetben megfelel EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) -17 V, 5 mA tiszta környezetben megfelel EN/IEC 60947-5-4
    Környezet
    környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
    -40...70 °C
    üzemi környezeti levegő hőmérséklet
    -25...70 °C
    elektromos sokk elleni védelem osztálya
    II osztály megfelel IEC 60536
    szabványok
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C 4520
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    termékbizonyítványok
    BV
    CSA
    DNV
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    UL listás
    rezgési ellenállás
    5 gn (f = 2...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
    ütésállóság
    30 gn (időtartam = 18 ms) esetén fél szinusz hullám gyorsulás megfelel IEC 60068-2-27
    50 gn (időtartam = 11 ms) esetén fél szinusz hullám gyorsulás megfelel IEC 60068-2-27
    Garancia
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • English
    Katalógus
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.12.14.
    Méret 14.2 MB
    Tanúsítvány
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.10.26.
    Méret 1.4 MB
    Tengerészeti tanúsítvány
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.10.30.
    Méret 67 KB
    Telepítési környezet
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2017.09.21.
    Méret 734.7 KB
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.