Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

ZD5PA24 képleírás Schneider Electric

Az összes megtekintése Harmony XB5

Harmony XB5 - ZD5PA24

Fejek

ZD5PA24 képleírás Schneider Electric
Az összes megtekintése Harmony XB5
Harmony XB5 - ZD5PA24
Fejek

darukapcsoló Ø22 4-irány visszatérő 1NO irányonként

Mutasson még több jellemzőt >
  • Nettó listaár
    16913,00 HUF
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Harmony XB5
    termék vagy komponens típusa
    Fej botkormány vezérlőhöz
    készülék rövid megnevezése
    ZD5
    perem anyaga
    Műanyag
    szerelési átmérő
    22 mm
    eladás oszthatatlan mennyiségenként
    1
    jelzőegység fej
    Kerek
    kezelő típusa
    Húzórugó nulla helyzetbe
    kezelőprofil
    54 mm hosszú működtető tengely
    kezelő utasítás információ
    4 irány
    Kiegészítő jellemzők
    CAD teljes szélesség
    30 mm
    CAD teljes magasság
    47 mm
    CAD teljes mélység
    85 mm
    termék súlya
    0,022 kg
    ellenállás nagy nyomású mosóval szemben
    7000000 Pa -55 °C,távolság: 0,1 m
    mechanikus tartósság
    1000000 ciklus
    Környezet
    védőkezelés
    TH
    környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
    -40...70 °C
    üzemi környezeti levegő hőmérséklet
    -25...70 °C
    elektromos sokk elleni védelem osztálya
    II osztály megfelel IEC 60536
    IP védettségi szint
    IP66 megfelel IEC 60529
    NEMA védettségi szint
    NEMA 13
    NEMA 4X
    IK védelmi fokozat
    IK03 megfelel IEC 50102
    szabványok
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C 4520
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    termékbizonyítványok
    BV
    CSA
    DNV
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    UL listás
    rezgési ellenállás
    5 gn (f = 2...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
    ütésállóság
    30 gn (időtartam = 18 ms) esetén fél szinusz hullám gyorsulás megfelel IEC 60068-2-27
    50 gn (időtartam = 11 ms) esetén fél szinusz hullám gyorsulás megfelel IEC 60068-2-27
    Garancia
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • English
    Katalógus
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.12.14.
    Méret 14.2 MB
    Tanúsítvány
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.10.26.
    Méret 1.4 MB
    Tengerészeti tanúsítvány
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.10.30.
    Méret 67 KB
    Telepítési környezet
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2017.09.21.
    Méret 734.7 KB
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.