Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

ZENL1111 képleírás Schneider Electric

Az összes megtekintése Harmony XALD, XALK

Harmony XALD, XALK - ZENL1111

Villamos funkciók

ZENL1111 képleírás Schneider Electric
Az összes megtekintése Harmony XALD, XALK
Harmony XALD, XALK - ZENL1111
Villamos funkciók

egyes kontaktblokk fej egységhez Ø22 1NO csavaros csatlakozás

Mutasson még több jellemzőt >
  • Nettó listaár
    1405,00 HUF
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Harmony XAL
    Harmony XAPS
    termék vagy komponens típusa
    Érintkezőtömb
    készülék rövid megnevezése
    ZENL
    termék felhasználási területe
    XB5 Ø 22 mm vezérlő- és jelzőegységekhez
    XAPS vezérlőállomáshoz
    blokk szerelése
    Hátoldalra szerelhető
    eladás oszthatatlan mennyiségenként
    5
    érintkezők típusa és összetétele
    1 NO
    Kiegészítő jellemzők
    szerelvény stílusa
    Felhasználó általi összeépítéshez
    termék súlya
    0.015 kg
    érintkezők működése
    Lassan bontó
    pozitív nyitás
    Nincs
    üzemi mozgás
    2.6 mm (NO változó elektromos állapot)
    4.3 mm (összes úthossz)
    üzemelési erő
    2.3 N (NO változó elektromos állapot)
    üzemi nyomaték
    0.05 N.m (NO változó elektromos állapot)
    mechanikus tartósság
    10000000 ciklus
    csatlakozás típusa
    Csavaros szorító kapcsok <= 2 x 1,5 mm² kábelvéggel megfelel EN/IEC 60947-1
    Csavaros szorító kapcsok >= 1 x 0,22 mm² kábelvég nélkül megfelel EN/IEC 60947-1
    meghúzási nyomaték
    0.8...1.2 N.m megfelel EN 60947-1
    csavarfej alakja
    Kereszt, 1. sz. Philips
    Kereszt, 1. sz. pozidriv
    Kivágásokkal, Ø 4 mm-es lemez
    Kivágásokkal, Ø 5.5 mm-es lemez
    érintkezők anyaga
    Ezüst ötvözet (Ag/Ni)
    ellenállás végpontokon keresztül
    <= 25 mOhm
    rövidzárlat-védelem
    10 A biztosítóbetét, gG megfelel EN/IEC 60947-5-1
    Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
    10 A megfelel EN/IEC 60947-5-1
    Ui névleges szigetelési feszültség
    600 V, szennyezési fok: 3 megfelel EN/IEC 60947-1
    Uimp névleges lökő-feszültség állóság
    6 kV megfelel EN/IEC 60947-1
    le névleges üzemi áram
    3 A -240 V AC-15, A600 megfelel EN/IEC 60947-5-1
    6 A -120 V AC-15, A600 megfelel EN/IEC 60947-5-1
    0.1 A -600 V DC-13, Q600 megfelel EN/IEC 60947-5-1
    0.27 A -250 V DC-13, Q600 megfelel EN/IEC 60947-5-1
    0.55 A -125 V DC-13, Q600 megfelel EN/IEC 60947-5-1
    1.2 A -600 V AC-15, A600 megfelel EN/IEC 60947-5-1
    elektromos élettartam
    1000000 ciklus AC-15 -2 A 230 V -3600 cikl/h, load factor: 0.5 megfelel EN/IEC 60947-5-1 C függelék
    1000000 ciklus AC-15 -3 A 120 V -3600 cikl/h, load factor: 0.5 megfelel EN/IEC 60947-5-1 C függelék
    1000000 ciklus AC-15 -4 A 24 V -3600 cikl/h, load factor: 0.5 megfelel EN/IEC 60947-5-1 C függelék
    1000000 ciklus DC-13 -0.2 A 110 V -3600 cikl/h, load factor: 0.5 megfelel EN/IEC 60947-5-1 C függelék
    1000000 ciklus DC-13 -0.5 A 24 V -3600 cikl/h, load factor: 0.5 megfelel EN/IEC 60947-5-1 C függelék
    elektromos megbízhatóság IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) és 5 mA megfelel EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-6) -5 V és 1 mA tiszta környezetben megfelel EN/IEC 60947-5-4
    további információ
    Beépített lemezre szerelve a dobozban
    elektromos felpítés kódja
    SR1 (mennyiség <= 3)
    SR2 (mennyiség <= 2)
    MR1 (mennyiség <= 2)
    Környezet
    védőkezelés
    TH
    környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
    -40...70 °C
    üzemi környezeti levegő hőmérséklet
    -40...70 °C
    IP védettségi szint
    IP20 megfelel IEC 60529
    szabványok
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C 4520
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    rezgési ellenállás
    5 gn (f = 12...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
    ütésállóság
    30 gn (időtartam = 18 ms) esetén fél szinusz hullám gyorsulás megfelel IEC 60068-2-27
    50 gn (időtartam = 11 ms) esetén fél szinusz hullám gyorsulás megfelel IEC 60068-2-27
    Garancia
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • English
    Katalógus
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.08.06.
    Méret 7.8 MB
    Használati útmutató adatlap
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2016.10.28.
    Méret 1.5 MB
     Dátum 2016.10.28.
    Méret 1.6 MB
     Dátum 2016.10.28.
    Méret 1.5 MB
     Dátum 2016.10.28.
    Méret 1.8 MB
     Dátum 2016.10.28.
    Méret 17 MB
     Dátum 2018.06.19.
    Méret 1.9 MB
    Megfelelőségi nyilatkozat
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.11.14.
    Méret 424.5 KB
     Dátum 2018.11.14.
    Méret 456.9 KB
    Életttartam vége kézikönyv
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2019.01.07.
    Méret 799.2 KB
    Telepítési környezet
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2019.01.07.
    Méret 679.6 KB
     Dátum 2016.09.23.
    Méret 169.1 KB
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.