A kismegszakítók 100 éves évfordulóját ünnepeljük
1881-ben a Schneider Electric olyan döntő lépést tett az elektromos biztonság terén, amely meghatározta az energiaellátás jövőjét. Ebben az évben indultunk az elektromos védelmi és energiagazdálkodási technológiák kifejlesztésével, jóval azelőtt, hogy ez az elektromos rendszerek szabványává váltak volna.
A megszakítók a modern élet rejtett hősei: Rendellenesség észlelésekor automatikusan megszakítják az áramellátást, megelőzve a tüzeket, a berendezések károsodását és az esetleges (halált okozó) sérüléseket. Azzal, hogy túlterhelés vagy rövidzárlat esetén azonnal megszakítják az áramellátást, világszerte biztonságosabbá és megbízhatóbbá tették az elektromos áram alkalmazását az otthonokban, a vállalatoknál és az iparban.
A Schneider Electric innovációi megalapozták az elektromos védelem területén elért 150 éves fejlődést, a cég és neves márkaneveinek története révén: Square D, Merlin Gerin, Feller, Lauritz Knudsen, Clipsal stb. Miközben az innováció hosszú útját ünnepeljük, továbbra is úttörő szerepet vállalunk az új technológiák fejlesztésében egy egyre inkább elektrifikált világ számára.

1881 óta úttörő szerepet játszunk ebben a kulcsfontosságú technológiában. A megszakítók védelmet nyújtanak az elektromos meghibásodások ellen. A korábbi és a mai intelligens technológiák használatakor is szerepe van az elektromos tűzvédelemben, védi a berendezéseket és életeket ment. A készülék garantálja, hogy elektromos berendezéseink és készülékeink mindennapi használata biztonságos legyen.
Innováció az idők során
1881
Kitüntetés a Schneider & Cie Electricity vállalatnak, Párizs, Franciaország, 1881
1912
Elektromos alkatrészek vásárlói katalógusa, Schneider & Cie, 1912
1936
Az első, lakóépületben elhelyezett elosztó a többmegszakítós és az MO-4 volt, Square D, 1936
1951
Az első sínre pattintható megszakító, mellyel gyerekjáték a szerelés a villanyszerelők számára.
1955
A Square D bemutatja az első „Qwik-Open” QO megszakítót, a „Finest Breaker Ever Built” (A valaha gyártott legjobb megszakító) szlogennel.
1972
Az első Merlin Gerin márkanévvel ellátott háztartási megszakító.
1980
Merlin Gerin Multi9 család, a háztartások ikonikus megszakítója. A Multi9 egy ikonikus kínálat az 1980-as évektől a 2000-es évekig.
2024
Egy háztartási megszakító röntgenképe, 1936-tól Grenoble-ban, a Schneider Electric és termékei a megszakítókhoz szükséges tesztelési lehetőségek 100%-át házon belül biztosítják.
Napjainkban
Resi9 kismegszakító család.
Korszerű otthoni elektromos biztonság
Korszerű otthoni elektromos biztonság
A megszakítók, az otthoni elosztószekrények fontos részei. Alapvető biztonsági eszközökből mára már a modern életünk őrzőivé váltak. Ahogy otthonainkban egyre elterjedtebb az okostechnológia, az elektromos járművek és a megújuló energiaforrások használata, ezek a láthatatlan hősök egyre fontosabb szerepet töltenek be az energiaigények biztosításában. Nap mint nap csendben védik életünket, eszközeinket és otthonunkat az áram okozta veszélyektől.
Az új energetikai környezet magában foglalja a megújuló energiaforrásokat, az okostechnológiákat és a hatékony energiagazdálkodást az otthonokban. Miközben a háztartások dekarbonizáció irányába történő elmozdulása kulcsfontosságú, ez jelentős terhet is ró a lakossági elektromos elosztórendszerekre. A Schneider Electric választ ad erre a kihívásra, és a biztonságos, hatékony és megbízható áramellátás érdekében újításokat mutat fel. Olyan áramelosztást tesz lehetővé, amely képes támogatni ezeket a fejlett energiatermelési technológiákat, miközben megőrzi az otthonok elektromos integritását.
Következő generációs innovációk

Az energiahatékony otthonok mindkét fél számára előnyösek, hiszen hosszú távon mind a környezet, mind az Ön pénztárcája számára előnyösek. Intelligens energiatakarékossági stratégiák alkalmazásával jelentősen csökkentheti szén-dioxid-kibocsátását, miközben a közüzemi költségeket is mérsékelheti.
Segítségre van szüksége?
Termékválasztó
Gyorsan és egyszerűen megkeresheti az alkalmazásához illeszkedő termékeket és tartozékokat.
Árajánlat kérése
Kezdje meg vásárlását online, és szakértőnk felveszi Önnel a kapcsolatot.
Hol vehetem meg?
Találja meg egyszerűen az Önhöz legközelebbi kereskedelmi partnerünket.
Help Center
Egyetlen helyen megtalálhatja az igényeinek megfelelő támogatási információforrásokat.