ABUS darurendszerek: Ügyféltörténet – Főbb adatok
Akár 40% energiamegtakarítás
Nagyobb mennyiségek kiváló minőségben
Csökkentett állásidő
A vezető darugyártó az EcoStruxure Machine megoldást alkalmazza intelligens, moduláris daruvezérlő rendszerek kifejlesztéséhez.
Ismerje meg az EcoStruxure rendszert
Tudja meg, hogyan érhet el üzleti sikereket az EcoStruxure segítségével: Innováció minden szinten.
A kihívás
Az ABUS Crane Systems Európa egyik vezető darurendszer-gyártója. Évente 5000-nél több darut gyárt 50 eltérő változatban; Németországban 35 000-nél több ügyfelet mondhat magáénak, és világszerte 55 országba exportálja berendezéseit.
• Egy méret nem mindenhová megfelelő, ahol darukra van szükség, és az ABUS által gyártott valamennyi daru eltér egymástól kivitelben, méretben, a hajtások számában és funkcióban.
• A versenyképessége megőrzése és az ügyfelek igényeinek kielégítése érdekében az ABUS-nak számos tényezővel kellett szembenéznie:
• Összetett és egyénre szabott darurendszerek iránt megmutatkozó számos igény
• A modulok sztenderdizálásának igénye a lehető legrövidebb gyártási idő elérése érdekében
• A gyors működésre való képesség időzónáktól és helytől függetlenül a digitális adatfeldolgozás területén megvalósult fejlesztések kiaknázásával a megelőző karbantartás és javítás biztosítása érdekében
A megoldás
Alkalmazások, elemzések és szolgáltatások: ABUControl intelligens daruvezérlés, szakértői szolgáltatások
Edge Control: Modicon M221, M241, M251 vezérlők, XPSMC biztonsági vezérlő, EcoStruxure Machine Expert (korábbi nevén SoMachine és SoMachine Motion)
Összekapcsolt termékek: Altivar hajtások, Altivar hálózati visszatáplálás, Phaseo ABL tápegységek, TeSys motorvédő áramköri megszakítók és kontaktorok, OsiSense szenzorok, XU fotoelektromos kapcsolók, XS induktív kódolók
• • EcoStruxure Machine: Az ABUS ügyfelei minden igényükre megtalálják a megfelelő megoldást a vállalat sokrétű termékkínálatában. Ez képezi az alapját az ABUS daruiban rejlő IIoT lehetőségek további kiaknázásának is.
• A teheremelés területén szerzett tapasztalat és együttműködés valamennyi fázisban: A követelmények kidolgozásától, a koncepció kialakításán, az innovatív megoldásokra és funkciókra vonatkozó javaslatok benyújtásán át egészen a programozásig, tesztelésig és a végső jóváhagyásig minden
• Az eredmény: Az ABUControl, egy, az EcoStructure Machine megoldáson alapuló intelligens moduláris daruvezérlő rendszer. Az összes szükséges darufunkció mindössze két standard modul segítségével implementálható az egyszerű daruarchitektúráktól a több darut és emelőszerkezetet magába foglaló összetettekig. A gépbeállítások nem igényelnek programozást, és a rendszerparaméterek beállítása is gyorsan és egyszerűen történik a daruvezérlő rendszerben.
Az eredmények
• Hatékony és gyors sorozatgyártás, nagyobb mennyiségek, kiváló minőségben
• A darugyártás felgyorsítása a szükséges darufunkciók mindössze két szabványmodul használatával való sztenderd alkalmazásával
• Gyorsabb és rugalmasabb új fejlesztés – az ügyfelek igényeire való gyorsabb reagálás
• Kényelem és biztonság
• Daruk nagyobb rendelkezésre állása – kevesebb állásidő
• Akár 40%-os energiamegtakarítás
A Modicon M241 vezérlési megoldás a hálózatba kötött frekvenciaváltókkal együtt nagyobb biztonságot és kényelmet nyújt, és egyben csökkenti a darurendszerek állásidejét is. Az Altivar frekvenciaváltók regeneratív egységeivel a fékezés közben keletkező energia visszatáplálható a hálózatba, ami akár 40%-kal alacsonyabb energiafelhasználást tesz lehetővé.
Digitalizáció: Az ABUS számára a hálózatba kapcsolt megoldások, valamint az adatok gyűjtése és felhasználása jelentik az utat az IIoT megoldásokba, és ugyanezek segítenek az új lehetőségek – így a megelőző jellegű karbantartás és a globális szervizszolgáltatások – feltárásában és a vállalat tevékenységének bővítésében.
A Schneider Electric megoldásai segítségével az ABUS-nak sikerült növelnie versenyképességét. Az együttműködésnek köszönhetően az ABUS új és innovatív emelőszerkezeti fejlesztéseket vezet be, amelyek növelik a daruk rendelkezésre állását, és világszerte lehetővé teszik a célzott karbantartást.
További részletek
További ügyféltörténetek
Ne álljon meg itt. Számos sikertörténetet olvashat még.
További részletekAz EcoStruxure felfedezése
Ismerje meg, hogyan érhet el sikereket az Ön vállalkozása is.
További információInnovációs csúcstalálkozók
Nézze meg a legújabb Innovation Summit rendezvény legfontosabb pillanatait, és tudjon meg többet a következő eseményekről.
Bővebben