Renault: Ügyféltörténet – Főbb adatok
Javítsa az energiaellátás megbízhatóságát
Csökkenti a szénlábnyomot és megszünteti a SF6 középfeszültségű kapcsolóberendezésből származó SF6-ot
Alacsonyabb kiberbiztonsági kockázatok
A kihívás
- Fenntarthatóság: A Renault-nak meg kell szüntetnie az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását működése során ahhoz, hogy megfeleljen a gyár fenntarthatósági céljainak.
- Megbízható áramellátás: Az áramkimaradások súlyos következményekkel járnak az üzemben, például leállítják a termelést, ezzel pénzügyi veszteségeket okoznak.
- Kiberbiztonság: Az elektronikus adatbiztonság esetleges megsértése leállíthatja a működést és a berendezésekben kárt okozhat, mivel a berendezések irányítása és felügyelete a hét minden napján, napi 24 órában internetkapcsolatot igényel.
A megoldás
Hálózatba kapcsolt termékek: SM AirSeT, zöld és digitális középfeszültségű kapcsolóberendezés
A Renault az innovatív SF6- ingyenes középfeszültségű kapcsolóberendezésünket alkalmazza az üvegházhatást okozó SF6 gázok kibocsátásának csökkentésére a Flins gyár középfeszültségű hálózatában. A fenntarthatóság javítása mellett az SM AirSet megoldást kínál a Renault kiberbiztonsággal, megbízhatósággal és karbantartással kapcsolatos problémáira is, mivel digitális újításai lehetővé teszik a távfelügyeletet, fokozzák a biztonságot, és csökkentik az áramkimaradásokkal kapcsolatos aggodalmakat.
Az eredmények
- A digitális és zöld megoldások támogatják a gyár körforgásos gazdasággal kapcsolatos célkitűzéseit.
- A középfeszültségű kapcsolóberendezések telepítése, szétszerelése, kezelése és újrahasznosítása egyszerűbb és költséghatékonyabb az SF₆ használatának megszüntetésével.
- A digitális újítások támogatják a berendezések távfelügyeletét és a távoli telepítéskezelést, a termelés felügyeletét, előrejelzést, karbantartás-tervezést és a fejlett technológiákról szóló távoli képzést.
- A kiberbiztonság jobb, mivel a védelem be van építve a műszaki megoldásokba.
Nicolas Feve, karbantartási vezető, Renault Flins
Ügyfélajánlás
„Az SM AirSeT két fő előnnyel rendelkezik: a környezetet tiszteletben tartó technológia, amely összhangban van a telephely körforgásos gazdaságával, valamint az összekapcsolhatóság, amely lehetővé teszi számunkra, hogy távolról figyeljük berendezéseinket.”