Márkánk

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Az SF₆-mentes AirSeT segíti a zöldebb gyártást a Renault üzemében

Az SF₆-mentes AirSeT segíti a zöldebb gyártást a Renault üzemében

Az innováció már itt van

Az innováció már itt van

Renault: Ügyféltörténet – Főbb adatok

Ahogy a villamosítás nő és a megújulók száma növekszik, úgy nő a középfeszültségű kapcsolóberendezések iránti igény is. Ez a berendezés általában SF6 gázt használ, amelynek globális felmelegedési potenciálja 24,300, így az ipari üzemeknek, épületeknek és hálózatoknak át kell állniuk zöld alternatívákra. A tiszta levegős középfeszültségű megoldás hamar a legjobb megoldássá válik.

A Renault célja, hogy 2040-re Európában megvalósuljon a karbonsemlegesség. Olvassa el, hogyan segítik zöld, SF₆-mentes kapcsolóberendezéseink és digitális innovációink az autógyártókat fenntarthatósági célkitűzéseik elérésében.

A kihívás

  • Fenntarthatóság: A Renault-nak meg kell szüntetnie az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását működése során ahhoz, hogy megfeleljen a gyár fenntarthatósági céljainak.
  • Megbízható áramellátás: Az áramkimaradások súlyos következményekkel járnak az üzemben, például leállítják a termelést, ezzel pénzügyi veszteségeket okoznak.
  • Kiberbiztonság: Az elektronikus adatbiztonság esetleges megsértése leállíthatja a működést és a berendezésekben kárt okozhat, mivel a berendezések irányítása és felügyelete a hét minden napján, napi 24 órában internetkapcsolatot igényel.

A megoldás

Hálózatba kapcsolt termékek: SM AirSeT, zöld és digitális középfeszültségű kapcsolóberendezés

A Renault az innovatív SF6- ingyenes középfeszültségű kapcsolóberendezésünket alkalmazza az üvegházhatást okozó SF6 gázok kibocsátásának csökkentésére a Flins gyár középfeszültségű hálózatában. A fenntarthatóság javítása mellett az SM AirSet megoldást kínál a Renault kiberbiztonsággal, megbízhatósággal és karbantartással kapcsolatos problémáira is, mivel digitális újításai lehetővé teszik a távfelügyeletet, fokozzák a biztonságot, és csökkentik az áramkimaradásokkal kapcsolatos aggodalmakat.

Az eredmények

  • A digitális és zöld megoldások támogatják a gyár körforgásos gazdasággal kapcsolatos célkitűzéseit.
  • A középfeszültségű kapcsolóberendezések telepítése, szétszerelése, kezelése és újrahasznosítása egyszerűbb és költséghatékonyabb az SF₆ használatának megszüntetésével.
  • A digitális újítások támogatják a berendezések távfelügyeletét és a távoli telepítéskezelést, a termelés felügyeletét, előrejelzést, karbantartás-tervezést és a fejlett technológiákról szóló távoli képzést.
  • A kiberbiztonság jobb, mivel a védelem be van építve a műszaki megoldásokba.

Nicolas Feve, karbantartási vezető, Renault Flins

Ügyfélajánlás

„Az SM AirSeT két fő előnnyel rendelkezik: a környezetet tiszteletben tartó technológia, amely összhangban van a telephely körforgásos gazdaságával, valamint az összekapcsolhatóság, amely lehetővé teszi számunkra, hogy távolról figyeljük berendezéseinket.”

További részletek

Az E.ON környezetbarátabb energiával látja el az otthonokat

Ismerje meg most

A GreenAlp egy zöld városi kerületet lát el

Tudjon meg még többet

EcoStruxure Grid

További információk

EEC Engie

További részletek

Autóipari és emobilitási EcoStruxure

Ismerje meg a megoldásokat!

Segítségre van szüksége?

  • Kezdje itt!

    Találja meg a választ kérdéseire. Böngésszen ajánlataink között vagy keresse szakértőinket.

  • Kapcsolatfelvétel

    Keresse vevőszolgálati kollégáinkat: részletes információk, műszaki tanácsadás, panaszok kezelése…

  • Hol vehetem meg?

    Találja meg egyszerűen az Önhöz legközelebbi kereskedelmi partnerünket.

  • GYIK

    Találja meg a válaszokat, keressen téma szerint.

  • Ajánlatkérés

    Indítsa el ajánlatkérését online, szakértőnk hamarosan felkeresi.