Az installáció alkotóelemeinek valós idejű felügyelete
Telefónica: Ügyféltörténet – Főbb adatok
Korai észlelés és a leállások gyors megoldása
Csökkentett energiafelhasználás
Optimalizált adatközpont tervezése
Praktikus elektronikus tervezési útmutatónk lépésről-lépésre követhető tervet nyújt Önnek az adatközpont optimalizálásához.
Ismerje meg az EcoStruxure rendszert
Tudja meg, hogyan érhet el üzleti sikereket az EcoStruxure segítségével: Innováció minden szinten.
A kihívás
• Az ügyfelek növekvő igénye következtében a Telefónica úgy döntött, hogy egy új adatközpontot épít ki Madrid mellett, Spanyolországban.• A cél: a kapacitás növelése, egy rugalmas, méretezhető rendszer létrehozása, valamint a költséghatékonyság javítása a világ különböző pontjain működő kisebb adatközpontok összevonása révén.
• A Telefónica Alcalá adatközpontja különböző belső és külső ügyfelek számára adatelhelyezési és -tárolási szolgáltatást nyújt.
• A digitális kor támasztotta új igények kielégítése érdekében az Alcalá adatközpontjának biztonságosabbnak és hatékonyabbnak kell lennie, miközben meg kell felelnie az új hatékonysági és fenntarthatósági követelményeknek is, valamint biztosítania kell a környezetre minimális hatást gyakorló működést.

A megoldás
Hatékonyság és megbízhatóság EcoStruxure megoldásunkkalAlkalmazások, elemzések és szolgáltatások: Távfelügyeleti szolgáltatások
Kapcsolódó termékek: Kisfeszültségű villamos elosztódoboz, épületvilágítás, UPS
• A Telefónica széleskörű megoldások és szolgáltatások biztosításával bízta meg a Schneider Electric vállalatot, amelyek segítségével energiát takaríthat meg és egyben nagy kapacitású adatközpontjának biztonságát és stabilitását is biztosítani tudja.
• Az együttműködés eredményeképpen az energiafogyasztás és a CO₂-kibocsátás látványosan csökkent, köszönhetően a kisfeszültségű villamos elosztók, tálcák és akkumulátorok alkalmazásának.
• Az UPS és az Andover Continuum épületfelügyeleti megoldással egy elosztott, technológia alapú rendszert sikerült kiépíteni, amely az épület felügyeletén és ellenőrzésén kívül kezeli a riasztásokat és az energia-infrastruktúrát is.
• E megoldások révén a Telefónica valós időben ellenőrizheti a létesítmény minden elemének állapotát, lehetővé téve a meghibásodások korai felderítését és a legszigorúbb megbízhatósági szabványok alkalmazását.
Az eredmények
• Ennek eredményeképpen az Alcalá adatközpont a hagyományos DCIM és a Gold Tier IV® tanúsításhoz képest 60%-os energetikai költségcsökkenéssel büszkélkedhet.• A Telefónica képes új szervereket bekapcsolni futási üzemmódban, a rendszer újrakonfigurálása vagy újratervezése nélkül.
• Összességében a BMS 45 000 elemről gyűjt adatokat.
Tudjon meg többet kínálatunkról

Ismerje meg az adatközpontokhoz kifejlesztett innovatív, felhő alapú és peremhálózati megoldásainkat

Megoldások felhő alapú szolgáltatóknak

Galaxy szünetmentes tápegységek (UPS)

Felhőalapú DCIM szoftver
Fedezze fel az EcoStruxure rendszert
Ismerje meg, hogyan érhet el sikereket az Ön vállalkozása is.