Márkánk

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Növelje az energiahatékonyságot egyszerűen

A létesítménykezelők egyszerűbben kezelhetik a kis- és közepes méretű kereskedelmi épületeket ezen három leghatékonyabb technológiával.

Lausanne-i Egyetem: Ügyféltörténet – Főbb adatok

Alapértelmezett alternatív szöveg

Az EcoStruxure Power segíti elérni a 2000 wattos társadalom célkitűzéseit 2040-re – 10 évvel gyorsabban, mint ahogy azt a 2050-ig szóló Svájci Energiastratégia tervezi.

Ismerje meg az EcoStruxure Powert

Tudja meg, hogyan tudja növelni az EcoStruxure Power épületei energiahatékonyságát és fenntarthatóságát.

A kihívás

A Lausanne-i Egyetem egy valódi kisváros. Mintegy 15 000 hallgató és 4900 alkalmazott kutat, tanít és dolgozik a Lausanne-i kampusz 40 épületében. Múlt évben az éves energiafogyasztás mintegy 28 GWh elektromos és 20 GWh hőenergia volt. Ez 7000 háztartás éves áramfogyasztásának felel meg.

Ahhoz, hogy a 2000 wattos közösség tagja legyen (Svájci Szövetségi Tanács Energiastratégiája, 2050), az egyetemnek ki kell váltania az összes fosszilis energiaforrást megújulókkal, és drasztikusan csökkentenie kell összes energiafogyasztását. Az egy főre jutó energiafogyasztást 2000 watt folyamatos teljesítményre kell csökkenteni, míg a CO2 kibocsátást 1 tonnára. Összehasonlításként: a mai hosszú távú fogyasztás Svájcban mintegy 5000 watt, az átlagos CO2 kibocsátás pedig 6,5 tonna személyenként.  

Mielőtt a kampusz energiafogyasztását optimalizálni lehetne, megbízható adatokra van szükség, amelyek információkat nyújtanak az egyes épületek mindenkori aktuális energiafogyasztásáról. Működésének kezdetén az Unibat csoport, az összes épület szervizegysége havonta manuálisan gyűjtötte az energiafogyasztási adatokat – és ezeket Excel táblázat segítségével értékelte. A több, mint 250 gáz-, víz-, fűtés-, hűtés- és árammérővel ez emberfeletti vállalkozás volt.

A megoldás

Ambiciózus fenntarthatósági célok elérése az EcoStruxure Power és felügyelet segítségével

Edge Control: EcoStruxure Facility Expert – Energia
Csatlakoztatott termékek: Acti 9 iEM3000 háromfázisú energiamérők, PM3000 és PM5000 sorozatú univerzális mérőműszerek, NSX M5E, NW M5E, NT M5E, Masterpact áramköri megszakítók, PowerLogic EM4300 energia- és teljesítménymérők, EGX átjárók, IFE Ethernet interfészek, Com’X teljesítményadat-naplózók, PowerTag vezeték nélküli energiaérzékelő, AccuSine hálózati szűrő

EcoStruxure Power architektúránkat használták a 2013-ban üzembe helyezett „Géopolis” épülethez: hálózatba kötött áramköri megszakítók és energiamérők, kommunikációs átjárók és felhő alapú energiagazdálkodási platform az adatelemzéshez. Az eredmény az intelligens felügyelet lett, amely valós időben rögzíti az energiaelosztást és -fogyasztást, és így széles adatbázist biztosít az energiával kapcsolatos döntésekhez. Ilyen részletes felügyeletre sürgető szükség volt, mivel a Minergie®-ECO szabvány szerint tervezett épületnek különösen magas energiahatékonysági követelményeket kell teljesítenie a jövőben – különösen a napi működés lehetséges teljesítményrései vonatkozásában.

Hatékonysági értékeket felállítani egy épület számára sokkal egyszerűbb, mint ezeket elérni a napi működés során. Az épületek komplex „élő” szervezetek. Egy épületet úgy kell szabályozni, hogy a különböző szakterületeket egymással optimálisan koordinálják. Ez segíti megelőzni például, hogy a hűtőberendezés akkor is hűtsön, amikor a fűtőrendszer is működik. Ezen túlmenően, az épületek tényleges használata eltérhet a tervezett használattól, vagy idővel változhat. Tanulmányok mutatják, hogy az energiaoptimalizált épületek felügyelet nélkül gyorsan adhatnak olyan értékeket, amelyek rosszabbak, mint optimalizálás előtt. Ezért olyan fontos a folyamatos felügyelet.

Az eredmények

Smart Data által nyújtott automatikus riasztások és intelligens algoritmusok. Az Unibat csoport azonnal látja, ha az épület energiafogyasztása eltér a normálistól. Felügyeleti megoldásunknak köszönhetően a csoport most képes következetesen azonosítani a teljesítményhiányokat és folyamatosan optimalizálni az épület energiaegyensúlyát. Például az olyan nem rendszerfüggő energiafogyasztók, mint a szellőzés és a fűtés automatikusan lekapcsolnak a hétvégéken és éjszaka, hogy megakadályozzák az energiaingadozást.

• Teljes körű, valós idejű energiamenedzsment az egész, mintegy 30 épületből álló kampusz számára
• Hozzáférés az energiaintenzitási térképekhez és grafikonokhoz bármely készülékről, bárhol és bármikor (Smart Data)
• Kombinált energiagazdálkodási és karbantartási eszközök

A digitális energiafelügyeletnek köszönhetően a Lausanne-i Egyetem képes volt megtenni e kezdeti lépéseket. A hőfelhasználás 11%-kal csökkent az utóbbi négy évben.

A pozitív eredmények alapján a Lausanne-i Egyetem úgy döntött, hogy kiterjeszti felügyeleti megoldásunkat a kampusz összes épületére. Ma az összesen 40 épületből a 16 legfontosabb digitális felügyelet és elemzés alatt áll; ezek képviselik a kampusz teljes fogyasztásának mintegy 90%-át. Az áramigény, a saját, 5400 m2 fotovoltaikus rendszer áramtermelése, a gázfűtés, a hűtőtó és a vízellátás mind integrált.

2019-ben a Lausanne Egyetem lett az első, tanúsítvánnyal rendelkező 2000 wattos transzformációs létesítmény Svájcban. A felhőalapú platformon keresztül megvalósított digitális energiafelügyelet egy lényeges lépés volt ezen a kihívásokkal teli úton.

Loïc Furcy, az energetikai csoport vezetője, Unibat

Ügyfélajánlás

„A Lausanne-i Egyetem a fenntarthatóság úttörője akar lenni. Ezért kívánjuk kampuszunkat jó példává tenni, és 2040-re egy 2000 wattos helyszínné változtatni.”

További részletek

Ismerje meg az EcoStruxure Power rendszert

Hozzáférés energetikai intelligens adatokhoz bárhol, bármikor

Kombinált energiamenedzsment és karbantartási eszközök

Aknázza ki EcoXpert partnereink készségeit

  • További ügyféltörténetek

  • Ismerje meg az EcoStruxure rendszert

Segítségre van szüksége?

  • Kezdje itt!

    Találja meg a választ kérdéseire. Böngésszen ajánlataink között vagy keresse szakértőinket.

  • Kapcsolatfelvétel

    Keresse vevőszolgálati kollégáinkat: részletes információk, műszaki tanácsadás, panaszok kezelése…

  • Hol vehetem meg?

    Találja meg egyszerűen az Önhöz legközelebbi kereskedelmi partnerünket.

  • GYIK

    Találja meg a válaszokat, keressen téma szerint.

  • Ajánlatkérés

    Indítsa el ajánlatkérését online, szakértőnk hamarosan felkeresi.