Márkánk

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Készülékajánlatunk az energiafelhasználás méréséhez

Tekintse meg mérőkészülékeinket, melyekkel könnyedén láthatóvá teheti energiafogyasztásának részleteit.

A9MEM1580

PowerTag Energy F160 fogyasztásmérő

Ez a vezeték nélküli készülék flexibilis kialakításával a 3P és 3P+N fázisú 25-27 mm-es fázistávolsággal rendelkező, legfeljebb 160 A névleges teljesítményű eszközökhöz készült.
A9MEM3155_IOP

Acti 9 iEM3000 digitális fogyasztásmérő 63 A

Háromfázisú, DIN-sínre szerelhető, direkt bekötésű, LCD-kijelzővel ellátott energiamérő. Továbbszámlázási alkalmazásokban használható.
A9MEM3255_IOP

Acti 9 iEM3000 digitális fogyasztásmérő 5 A/1 A

Háromfázisú, DIN-sínre szerelhető, áramváltós csatlakozású, LCD-kijelzővel ellátott energiamérő. Továbbszámlázási alkalmazásokban használható.
A9MEM3355_IOP

Acti 9 iEM3000 digitális fogyasztásmérő 125 A

Háromfázisú, DIN-sínre szerelhető, direkt bekötésű, LCD-kijelzővel ellátott energiamérő. Továbbszámlázási alkalmazásokban használható.
A9MEM3555_IOP

Acti 9 iEM3000 digitális fogyasztásmérő 50...5000 A

Háromfázisú, DIN-sínre szerelhető, áramváltós csatlakozású, LCD-kijelzővel ellátott energiamérő. Továbbszámlázási alkalmazásokban használható.
METSEPM2120

EasyLogic PM2120 teljesítménymérő

A készülék 96x96 mm-es keretmérettel rendelkező panelbe szerelhető vagy süllyeszthető, LED-kijelzővel rendelkezik. Az IEC 62053-21 szabványnak megfelelő 1.0 pontossági osztály szerinti aktív energiát méri.
METSEPM5110_IOP

PM5110 teljesítménymérő

A süllyesztett készülék 96x96 mm méretű, háttérvilágítással ellátott LCD-kijelzővel rendelkezik. Az IEC 62053-22 szabvány szerinti 0,5S osztályú pontosságot és ciklusonként 64 mintát biztosít.
METSEPM5320_IOP

PM5320 teljesítménymérő

Kompakt, sokoldalú teljesítménymérő költség- és alapvető hálózatmenedzsment alkalmazásokhoz. Pontossági osztálya Class 0.5S, hatásos teljesítménye megfelel az IEC 62053-23-nak.
PAS600

EcoStruxure Panel Server

Átjáró, amely vezetékes vagy vezeték nélküli intelligens IoT-eszközök csatlakoztatását biztosítja a vezérlőszoftverhez vagy felhőalkalmazáshoz.

Energiamenedzsment rendszer akár azonnal

Tekintse meg EcoStruxure Energy Hub felhőalapú energiamenedzsment rendszermegoldásunkat, amely lehetőséget ad az azonnali adatelemzésre és döntéshozatalra.
Brosúra
Energy Hub

Teljes szoftverajánlatunk az intelligens energiahatékonysághoz

Tekintse meg szoftvereinket, melyekkel még egy lépést tehet az energia hatékony felhasználásában.

Energy Hub

EcoStruxure Energy Hub

Felhőalapú energiagazdálkodási szoftver, amely könnyen bevezethető és minimális kezdeti beruházást igényel. Akár egyetlen épületet, akár épületek portfólióját kell felügyelnie, lehetővé teszi, hogy bárhonnan azonnal hozzáférjen az adatokhoz.
Power Monitoring Expert

EcoStruxure Power Monitoring Expert

Díjnyertes energiafigyelő szoftverünk betekintést nyújt a villamos rendszer állapotába és energiahatékonyságába, így megalapozott döntéseket hozhat, amelyek javítják a teljesítményt.
Power Operation

EcoStruxure Power Operation

Az egyetlen olyan digitális intelligenciával rendelkező szoftverplatform, amely képes biztosítani a modern villamos hálózatainkhoz szükséges hatékonyságot.

Lépjen velünk kapcsolatba!

Ingyenes konzultációval segítjük, hogy megtalálja a legjobb energiahatékonysági megoldást a Schneider Electric kínálatában!
Kapcsolatfelvétel

Segítségre van szüksége?

Kezdje itt!

Találja meg a választ kérdéseire. Böngésszen ajánlataink között vagy keresse szakértőinket.

Kapcsolatfelvétel

Keresse vevőszolgálati kollégáinkat: részletes információk, műszaki tanácsadás, panaszok kezelése…

Hol vehetem meg?

Találja meg egyszerűen az Önhöz legközelebbi kereskedelmi partnerünket.

 Megnyitás új ablakban

GYIK

Találja meg a válaszokat, keressen téma szerint.

 Megnyitás új ablakban

Ajánlatkérés

Indítsa el ajánlatkérését online, szakértőnk hamarosan felkeresi.

Chat

Kérdése van, vagy segítségre van szüksége? Készséggel állunk rendelkezésére!