Miért a Schneider Charge elektromosautó-töltőt válassza otthonra?
Felhasználóbarát
Amikor a megjelenés és a funkcionalitás teljes harmóniában van, az eredmény egy esztétikus, könnyen telepíthető és használható elektromosautó-töltő állomás.
EcoSmart
Az applikációs vezérlés, a napelemes kommunikáció segítenek a költségek minimalizálásában és a zöld töltésben Így az otthoni e-autó töltés gazdaságosabb és kényelmesebb.
Biztonságos
Kültéri és beltéri használatra egyaránt alkalmas. Megfelel a legszigorúbb szabványoknak és tanúsítványoknak.
Optimalizált töltés
A töltésszabályozó készülék lehetővé teszi, hogy a hálózat túlterhelése és leoldása nélkül töltse fel autóját a gyorsan és gazdaságosan otthonában.
Autótöltés, ami alkalmazkodik önhöz

Válassza a Schneider Charge autótöltőt, most ajándék töltésszabályozóval*, hogy minden eszköz zavartalanul működjön.
Hogyan segít a töltésszabályozó készülék a mindennapjaiban?
- Figyel: a rendszer folyamatosan monitorozza az otthoni fogyasztást és a termelést
- Alkalmazkodik: összehangolja az autótöltést a háztartás többi eszközével
- Vigyáz az otthonára: elkerüli a túlterhelést, így nem kell kompromisszumot kötnöd
- Láthatatlanul segít: automatikusan szabályoz, ön pedig csak élvezi a nyugodt töltést
* A promóció a Schneider Charge elektromosautó-töltő és a töltésszabályozó együttes átadására vonatkozik.
2025. január 31-ig a lenti szakkereskedésekben leadott online rendelés esetén 10% kedvezményt kap minden beépített kábeles töltőre és töltésszabályozóra. Használja a SZAKI10 kuponkódot!
Mile Kft
(magánszemélyek vásárlására nincs lehetőség)

Válasszon elektromosautó-töltő mellé töltésszabályozót és nyugodtan dőljön hátra! A Schneider Charge töltésszabályozónk intelligens módon szabályozza az autótöltést és segít a napelem termelésének optimális felhasználásában is. Segítségével nem kell aggódnia az autótöltés okozta nagy terhelés miatt, és még a hálózatbővítéssel járó költségeket és időt is megspórolhatja.

- monitorozza a megtermelt és felhasznált energiát
- Megspórolható vele a hálózatbővítéssel járó plusz költség és energia
- megelőzi a hálózat túlterhelését és leoldását
- optimálisan eloszlatja a rendelkezésre álló energiát és összehangolja az autótöltést a háztartásban használt többi fogyasztóval, például a hőszivattyúval
A termék a nagy- és kiskereskedésekben érhető el, melyekre a linkre kattintás után a baloldali menü segítségével tud szűrni.
Kisokos – Hogyan működik a töltésszabályozó készülék?
A Schneider Charge töltésszabályozó készülék folyamatosan figyeli az otthoni elektromos hálózat aktuális terhelését, valamint – ha van – a napelemrendszer termelését is. A rendszer előre beállított maximális teljesítményérték alapján automatikusan kiszámítja, mennyi energia áll biztonságosan rendelkezésre az autótöltéshez, és ennek megfelelően szabályozza a töltés teljesítményét.
A készülék áramváltókon keresztül méri a fogyasztást, illetve a napelem által termelt energiát. Így a töltés mindig az aktuális energiahelyzethez igazodik – elkerülve a túlterhelést, a leoldásokat.
Ez a megoldás lehetővé teszi, hogy az autótöltés zavartalanul működjön párhuzamosan akár hőszivattyúval, főzőlappal vagy más nagy fogyasztóval együtt is, anélkül hogy hálózatbővítésre lenne szükség. A töltésszabályozó automatikusan gondoskodik arról, hogy minden eszköz biztonságosan és hatékonyan működjön – miközben a tulajdonos csak élvezei a nyugodalmat.
Kisokos – Hogyan működik a töltésszabályozó készülék?
A Schneider Charge töltésszabályozó készülék folyamatosan figyeli az otthoni elektromos hálózat aktuális terhelését, valamint – ha van – a napelemrendszer termelését is. A rendszer előre beállított maximális teljesítményérték alapján automatikusan kiszámítja, mennyi energia áll biztonságosan rendelkezésre az autótöltéshez, és ennek megfelelően szabályozza a töltés teljesítményét.
A készülék áramváltókon keresztül méri a fogyasztást, illetve a napelem által termelt energiát. Így a töltés mindig az aktuális energiahelyzethez igazodik – elkerülve a túlterhelést, a leoldásokat.
Ez a megoldás lehetővé teszi, hogy az autótöltés zavartalanul működjön párhuzamosan akár hőszivattyúval, főzőlappal vagy más nagy fogyasztóval együtt is, anélkül hogy hálózatbővítésre lenne szükség. A töltésszabályozó automatikusan gondoskodik arról, hogy minden eszköz biztonságosan és hatékonyan működjön – miközben a tulajdonos csak élvezei a nyugodalmat.
- Korlátozott hálózati teljesítmény esetén
→ Automatikusan szabályozza az autótöltést, hogy ne lépje túl a beállított teljesítményhatárt.
- Terheléscsúcsok idején
→ Összehangolja a nagy fogyasztók működését, elkerülve a túlterhelést és leoldást.
- Növekvő energiaigény mellett (pl. hőszivattyú, elektromos fűtés)
→ Szükség esetén átmenetileg leállítja vagy visszaveszi az autótöltést, hogy a háztartás zavartalanul működjön.
- Napelemes rendszerrel kombinálva
→ Figyelembe veszi a megtermelt energiát, és többlet esetén növelheti az autótöltésre fordított teljesítményt.
A telepítést mindenképpen bízza szakértőre. Mi nekik is támogatást nyújtunk.
- Telepítési oktatások és oktató videók
- Pár perc alatt telepíthető
- Gyors és egyszerű applikációs párosítás
- Rögzítési sablon a csomagolásban a furatok megfelelő előkészítéséhez
Az elektromosautó-töltő otthoni telepítése, kiépítése bonyolultnak tűnhet, de megmutatjuk, hogy nem az. Az elérhető oktató anyagok és segédletek alapján egyszerűvé válik az otthoni e-autó töltőállomás telepítése, kiépítése.