Ipari automatizálási szoftver – a sokoldalúság és az innováció találkozása
Jelentős ipariszoftver-portfóliónk a kialakításának köszönhetően számos ágazat igényeit képes kiszolgálni különféle alkalmazások terén – vezető szoftvervállalatokkal kialakított partnerségre is támaszkodva. Előmozdíthatja a vállalkozások digitalizálási erőfeszítéseit, valamint fenntarthatósági és teljesítménycéljaik elérését.
Fedezze fel innovatív szoftverünket
EcoStruxure™ Automation Expert
A szoftveres vezérlésű ipari automatizálási rendszerek radikális javulást hoznak az üzemi életciklus egészében.
EcoStruxure Machine Expert Twin
Digitálisiker-szoftvercsomag valódi gépek digitális modelljeinek létrehozásához. A teljesen virtuális gépeken alapuló tervezés akár 50%-kal lerövidítheti a piacra kerülési időt, és akár 60%-kal az üzembe helyezési időt.
További információ
AVEVA System Platform
Az AVEVA System Platform egy méretezhető ipari szoftverplatform felügyeleti, SCADA- és IIoT-alkalmazásokhoz, amely képes integrálni a folyamatot a vállalati üzleti rendszerekbe.
További információ
Fedezze fel az ipari automatizálási szoftvereink teljes katalógusát
Fedezze fel az ipari automatizálási szoftvereink teljes katalógusát
Univerzális automatizálás – a szoftveres vezérlésű automatizálás új korszaka az ipari automatizálásban
Az univerzális automatizálás a világ első, forráskóddal elérhető szoftveren alapuló (SSI-alapú), nyílt automatizálási technológiája, amely az alkalmazások hordozhatóságát, újrafelhasználhatóságát és különböző platformok közötti terjesztését szolgálja. Lehetővé teszi az ipari műveletek digitalizálásának teljes megvalósítását szoftveres vezérlésű automatizálási megoldásokkal – például hardverfüggetlen ipari automatizálási rendszerünkkel, az EcoStruxure Automation Experttel. Az ipari vállalatok megválaszthatják az általuk kívánt automatizálási technológiát, egyetlen zökkenőmentesen működő rendszerben kombinálhatják az alkalmazásokat, és egyetlen közös digitális munkamenetet használhatnak.
Segítségre van szüksége?
Termékválasztó
Gyorsan és egyszerűen megkeresheti az alkalmazásához illeszkedő termékeket és tartozékokat.
Árajánlat kérése
Kezdje meg vásárlását online, és szakértőnk felveszi Önnel a kapcsolatot.
Hol vehetem meg?
Találja meg egyszerűen az Önhöz legközelebbi kereskedelmi partnerünket.
Help Center
Egyetlen helyen megtalálhatja az igényeinek megfelelő támogatási információforrásokat.
1. Mi az az ipari automatizálási szoftver?
Az ipari automatizálási szoftver olyan digitális eszközök és alkalmazások gyűjteménye, amelyek segítik a vállalkozásokat a gyártási folyamatok racionalizálásában és optimalizálásában. Ezeknek az ipari szoftvermegoldásoknak köszönhetően különféle ipari folyamatokat lehet automatizálni a hatékonyság növelése és a költségek csökkentése érdekében. Az ipari szoftverrel megvalósítható testreszabás lehetővé teszi különféle ágazatok – köztük az autóipar, a repülőgépipar, a gyógyszeripar és más iparágak – számára az adott szegmensre jellemző igények kiszolgálását.
A gyártási termelési szoftverek és más ipari szoftvereszközök a gépi tanulás, a mesterséges intelligencia és a prediktív analitika előnyeit kihasználva növelik a hatékonyságot és a termelékenységet, ezzel pedig stabil és megbízható támogatást biztosítanak a gyártási folyamat során.
2. Milyen példákkal lehet bemutatni az ipari automatizálást?
Az ipari automatizálás olyan szoftvermegoldásokat és eszközöket kínál, amelyek középpontjában a termelési folyamatok javítása áll. A legjobb példák az ipari (dolgok internete) IoT-platformok, a gyártásifolyamat-szoftverek és a robotautomatizálási alkalmazások.