Motorvezérlési és motorvédelmi megoldások konfigurálása
Motorvezérlési és motorvédelmi megoldások konfigurálása
Az elektromos motorindítót lépésenkénti online megoldással konfigurálhatja. Ez az útmutató segítséget nyújt a teljes beállítás kialakításához, négy elérhető technológiával: frekvenciaváltó, lágyindító, közvetlen indító és TeSys sziget.
Mi az EcoStruxure motorvezérlés-konfigurátor?
Az EcoStruxure motorvezérlés-konfigurátor egy motorhoz használható megoldáskonfiguráció, amely megkönnyíti és felgyorsítja a tervezési folyamatot. Nem igényel a Schneider Electric kínálatával kapcsolatos fejlett műszaki ismereteket. Azon ipari automatizálási konfigurátorok közé tartozik, amelyek segítenek a felhasználóknak könnyen megtalálni a legjobb ajánlatot, és biztosítani a teljes anyagjegyzéket.
Néhány kattintással megtalálhatja az igényeinek leginkább megfelelő konfigurációt és a beépítéshez szükséges összes dokumentációt, és a bevásárlókosárba helyezheti az anyagjegyzéket. A folyamattól (ipari folyamatok, gépgyártás, fűtés-légkondicionálás (HVAC) és építkezés), a feszültségtől (690 V/600 Y-ig) és a teljesítménytől (950 kW/400 LE-ig) függően négy technológia közül választhat (frekvenciaváltó, lágyindító, közvetlen indító és TeSys sziget). Ez után optimalizáló tartozékokat vehet fel a megoldáshoz. A konfigurációt egyszerűen mentheti és újra megkeresheti, megoszthatja a többi munkatárssal, és gyorsan megrendelheti a Schneider bevásárlókosárban vagy a forgalmazón keresztül.
Hogyan működik a motorvezérlés-konfigurátor?
A folyamat nagyon egyszerű, és az eszköz végigvezeti Önt a következő fő lépéseken:
- Adja meg a motor specifikációjára és alkalmazására vonatkozó összes szükséges információt.
- Vegyen fel tartozékokat a megoldáshoz.
- Keresse meg a termékek dokumentációját, exportálja az anyagjegyzéket, és mentse a konfigurációt.
- A mentett konfigurációkat a mySchneider felületen bejelentkezve kezelheti.