EcoStruxure adatközpont-megoldások
Az EcoStruxure adatközpont-megoldások egyesítik az energiaellátási, hűtési, rack- és kezelési rendszereket, így támogatják az informatikai berendezések telepítését minden környezetben, a kis méretű peremhálózati alkalmazásoktól a nagy méretű felhőadatközpontokig.
Teljes körű, kritikus fontosságú infrastruktúra-megoldások egyetlen szekrényben, amelyek a hagyományos adatközpontok megbízhatóságát, rugalmasságát és biztonságát nyújtják különböző peremhálózati környezetekben.
Előregyártott, ugyanakkor rendkívül rugalmasan konfigurálható és méretezhető megoldások, amelyek rackeket, tápellátást, hűtést és felügyeleti rendszereket foglalnak magukban.
Rugalmas, rackre szerelhető podrendszer, amely támogatja a kritikus infrastruktúrát és elhatárolást, és amelyet IT rendszerek telepítésére terveztünk 8–12 rackig.
Előregyártott és tesztelt megoldások, amelyek áramellátási, informatikai vagy multifunkciós adatközpontok funkcionális építőelemeiként használhatók.
mySchneider alkalmazás
Mobileszközökre optimalizált katalógusunk és az éjjel-nappali támogatás mellett hozzáférést kap akár utazás közben is szakértők által nyújtott segítséghez és személyre szabott szolgáltatásokhoz.
További részletekEcoStruxure™ Asset Advisor hajtásokhoz
További részleteket tudhat meg a villamosenergia-elosztási hajtásokhoz készült EcoStruxure Asset Advisor megoldásról.
További részletek