Harmony
A Harmony kezelői interfész és ipari relék javítják a működési hatékonyságot, valamint a berendezések rendelkezésre állását az ipari és építőipari alkalmazások széles körénél. A Harmony termékcsaládban megtalálhatók intelligens csatlakoztatott termékek és peremhálózati terminálok, amelyek megjelenítik, összegyűjtik és feldolgozzák az adatokat, így a kezelők megalapozott döntéseket hozhatnak.
Ilyen termékek például a gépi interfészek és a vezérlőeszközök (köztük nyomógombos kapcsolók, vészleállítók, jelzőfények, vezérlőrelék és biztonsági relék), továbbá a jelzőeszközök (például a jelzőoszlopok, illetve a forgó jelzőfények).
Ismerje meg kínálatunkat

Fedezze fel a nyomógombok, kapcsolók és jelzőlámpák óriási, az ipari alkalmazások túlnyomó részét kiszolgálni képes választékát. A világszerte fém és műanyag kivitelben egyaránt elérhető Harmony termékek megfelelnek az Ön igényeinek a tartósság, a biztonság és az egyszerűség terén egyaránt.
Termékadatok megtekintése
- Harmony XB4 - Ø 22 mm fém működtető és jelzőkészülékek

Harmony XB4
Harmony XB4Ø 22 mm fém működtető és jelzőkészülékek Harmony XB5 - Ø 22 mm műanyag működtető és jelzőkészülékek 
Harmony XB5
Harmony XB5Ø 22 mm műanyag működtető és jelzőkészülékek Harmony XB5R - Ø 22 mm áramforrásmentes és vezetékmentes nyomógombok 
Harmony XB5R
Harmony XB5RØ 22 mm áramforrásmentes és vezetékmentes nyomógombok Harmony 9-es sorozat - 30 mm átmérõjű fém működtetõ és jelzõkészülék 
Harmony 9-es sorozat
Harmony 9-es sorozat30 mm átmérõjű fém működtetõ és jelzõkészülék Harmony 9001SK - Ø 30 mm műanyag nyomógombok, kapcsolók és jelzőlámpák 
Harmony 9001SK
Harmony 9001SKØ 30 mm műanyag nyomógombok, kapcsolók és jelzőlámpák Harmony XAC Pendant control stations - Függőkapcsolók Ø 22 mm műanyag működtető és jelzőkészülékekhez 
Harmony XAC Pendant control stations
Harmony XAC Pendant control stationsFüggőkapcsolók Ø 22 mm műanyag működtető és jelzőkészülékekhez Harmony XALD, XALK - Műanyag tokozatok Harmony XB5-höz 
Harmony XALD, XALK
Harmony XALD, XALKMűanyag tokozatok Harmony XB5-höz Harmony XAP, XB2 SL - Fémtokozat Harmony XB4-hez 
Harmony XAP, XB2 SL
Harmony XAP, XB2 SLFémtokozat Harmony XB4-hez Harmony XB6 - Ø 16 mm műanyag működtető és jelzőkészülékek 
Harmony XB6
Harmony XB6Ø 16 mm műanyag működtető és jelzőkészülékek Harmony XALE - Műanyag tokozatok XB7-hez 
Harmony XALE
Harmony XALEMűanyag tokozatok XB7-hez Harmony XVL - Ø 8-12 mm műanyag jelzőlámpák 
Harmony XVL
Harmony XVLØ 8-12 mm műanyag jelzőlámpák Harmony XB5S - Ø 22 mm biometrikus ujjlenyomat-azonosító 
Harmony XB5S
Harmony XB5SØ 22 mm biometrikus ujjlenyomat-azonosító

A közismerten megbízható és pontos Harmony ipari relék ideális megoldást kínálnak a vezetékes logikai funkciókhoz. A Harmony termékcsaládba az elektromechanikus, félvezetős, időzítő-, vezérlő- és felügyeleti relék teljes körű választéka, valamint számlálók és interfészek tartoznak.
Termékadatok megtekintése
- Harmony Elektromechanikus relék - Interfész, miniatűr- és teljesítményrelék

Harmony Elektromechanikus relék
Harmony Elektromechanikus relékInterfész, miniatűr- és teljesítményrelék Harmony Relays - Szilárdtest relé – Harmony termékcsalád 
Harmony Relays
Harmony RelaysSzilárdtest relé – Harmony termékcsalád Harmony Control - Mérõ- és vezérlõrelé 
Harmony Control
Harmony ControlMérõ- és vezérlõrelé Zelio Time - Időrelék 
Zelio Time
Zelio TimeIdőrelék Harmony Analog - Analóg konverterek 
Harmony Analog
Harmony AnalogAnalóg konverterek

A Harmony biztonsági megoldások közé átfogó, skálázható ipari biztonsági ajánlatok tartoznak, köztük a biztonsági kapcsolók széles választéka. A Harmony biztonsági termékek segítenek ellátni az Ön berendezésének legfontosabb biztonsági funkcióit – az információk lekérdezésétől kezdve a monitorozáson és feldolgozáson keresztül a vészleválasztásig.

A Harmony jelzőeszközök között fényjelzőoszlopok, jelzőoszlopok, forgó jelzőfények és hangjelzők találhatók, amelyek megbízható állapotjelzést és hangutasításokat adnak a kezelőknek, akik így gyorsabban orvosolhatják a problémákat.
Termékadatok megtekintése
- Harmony XVB helyett vadonatúj XVB7 - 70 mm átmérõjű univerzális fényoszlopok

Harmony XVB helyett vadonatúj XVB7
Harmony XVB helyett vadonatúj XVB770 mm átmérõjű univerzális fényoszlopok Harmony XVU fényjelző oszlop - A Harmony XVU egy 60 mm átmérőjű extra fényerejű, univerzális fényjelző oszlop, mely az Ön igényeire szabható! 
Harmony XVU fényjelző oszlop
Harmony XVU fényjelző oszlopA Harmony XVU egy 60 mm átmérőjű extra fényerejű, univerzális fényjelző oszlop, mely az Ön igényeire szabható! Harmony XVM - 45 mm átmérõjű optimális fényoszlopok 
Harmony XVM
Harmony XVM45 mm átmérõjű optimális fényoszlopok Harmony XVS - Multifunkcionális elektronikus vészjelzők és szirénák 
Harmony XVS
Harmony XVSMultifunkcionális elektronikus vészjelzők és szirénák Harmony XVR - Forgótükrös jelzőfények 
Harmony XVR
Harmony XVRForgótükrös jelzőfények Harmony XVC - Jelzõoszlop 
Harmony XVC
Harmony XVCJelzõoszlop

A Harmony a világ legnépszerűbb HMI-terminálcsaládja. A globális ügyfelek egyedi igényeit kielégítő, bizonyítottan megbízható Harmony napi szinten világos képet ad az üzleti folyamatok, alkalmazások és gépek teljesítményéről.
Termékadatok megtekintése
- Harmony ST6 - Nagy felbontású és költséghatékony HMI

Harmony ST6
Harmony ST6Nagy felbontású és költséghatékony HMI Harmony GTU - Univerzális panel 
Harmony GTU
Harmony GTUUniverzális panel Harmony STO, STU - Kis grafikus terminálok új generációja 
Harmony STO, STU
Harmony STO, STUKis grafikus terminálok új generációja Harmony GTO - Fejlett megjelenítő panelek 
Harmony GTO
Harmony GTOFejlett megjelenítő panelek Harmony GK - Fejlett érintőképernyős/billentyűzetes panelek 
Harmony GK
Harmony GKFejlett érintőképernyős/billentyűzetes panelek
mySchneider alkalmazás
Mobil katalógusunk a hét minden napján elérhető, napi 24 órában elérhető támogatás, valamint szakértő segítsége és személyre szabott szolgáltatásai útközben is.
Segítségre van szüksége?
Termékválasztó
Gyorsan és egyszerűen megkeresheti az alkalmazásához illeszkedő termékeket és tartozékokat.
Árajánlat kérése
Kezdje meg vásárlását online, és szakértőnk felveszi Önnel a kapcsolatot.
Hol vehetem meg?
Találja meg egyszerűen az Önhöz legközelebbi kereskedelmi partnerünket.
Help Center
Egyetlen helyen megtalálhatja az igényeinek megfelelő támogatási információforrásokat.