Modicon
A Modicon natív IIoT-támogatású peremhálózati vezérlői – beépített üzembiztonsági és kiberbiztonsági megoldásokkal – képesek kezelni az elemek és eszközök közötti, illetve közvetlenül a felhőbe irányuló komplex interfészeket. A Modicon biztosítja a teljesítményt és a skálázhatóságot az ipari alkalmazások széles köréhez, akár nagy teljesítményű, többtengelyes gépek és magas rendelkezésre állású, redundáns folyamatokhoz is.
Ismerje meg kínálatunkat

Maximalizálhatja a nyereségességet és az energiahatékonyságot skálázható automatizálási vezérléssel a HVAC-vezérlési alkalmazásokhoz tervezett Modicon logikai vezérlők segítségével.
Termékadatok megtekintése
- Modicon M171/M172/M173 - HVAC és szivattyús alkalmazásokhoz
-

Modicon M171/M172/M173
Modicon M171/M172/M173HVAC és szivattyús alkalmazásokhoz
A programozható logikai vezérlők (PLC) Modicon termékcsaládja az innováció megtestesítője, amely az Ön automatizálási igényeinek megfelelő megoldások teljes választékát kínálja. A kis automatizált gépektől a fejlett gépautomatizálásig, az általunk kínált megbízható automatizálási megoldások minden ágazatban hozzájárulnak a gépek és folyamatok fejlesztéséhez.
Termékadatok megtekintése
- Zelio Logic SR2/SR3 - Intelligens relék egyszerű automatizálási rendszerekhez 10–40 I/O-eszközig
-

Zelio Logic SR2/SR3
Zelio Logic SR2/SR3Intelligens relék egyszerű automatizálási rendszerekhez 10–40 I/O-eszközig Modicon M221 - Programozható logikai vezérlő vezetékes architektúrákhoz -

Modicon M221
Modicon M221Programozható logikai vezérlő vezetékes architektúrákhoz Modicon M241 - Programozható logikai vezérlő nagy teljesítményt igénylő alkalmazásokhoz -

Modicon M241
Modicon M241Programozható logikai vezérlő nagy teljesítményt igénylő alkalmazásokhoz Modicon M251 - Programozható logikai vezérlő moduláris és elosztott architektúrákhoz -

Modicon M251
Modicon M251Programozható logikai vezérlő moduláris és elosztott architektúrákhoz Modicon M262 - IIoT-kompatibilis logikai és mozgásvezérlő nagy teljesítményű gépekhez -

Modicon M262
Modicon M262IIoT-kompatibilis logikai és mozgásvezérlő nagy teljesítményű gépekhez

A kompakt és méretezhető Modicon mozgásvezérlők nagy teljesítményű mozgásvezérlési megoldásokat kínálnak szinkronizált tengelyhez, sebességszabályozáshoz, nagy sebességű számláláshoz és kommunikációs hálózatokhoz. A vezérlőinket úgy terveztük meg, hogy az eredeti berendezésgyártók (OEM) piacán fellépő igényeknek megfelelően egyszerű legyen a telepítésük és a továbbfejlesztésük.
Termékadatok megtekintése
- Modicon LMC058 - Mozgásvezérlők koordinált, szinkronizált és interpolált mozgásvezérléshez
-

Modicon LMC058
Modicon LMC058Mozgásvezérlők koordinált, szinkronizált és interpolált mozgásvezérléshez PacDrive 3 LMC Eco / Pro / Pro 2 - Mozgásvezérlők 0–130 szervómotort, illetve robottengelyt tartalmazó gépek/sorok automatizálásához -

PacDrive 3 LMC Eco / Pro / Pro 2
PacDrive 3 LMC Eco / Pro / Pro 2Mozgásvezérlők 0–130 szervómotort, illetve robottengelyt tartalmazó gépek/sorok automatizálásához
Felkészítheti üzemét a jövő kihívásaira a Modicon PAC vezérlőkkel. Vezérlőink széles termékpalettája csúcstechnológiájú funkciókat és felső kategóriás teljesítményt kínál a kisebb és nagyobb folyamatok automatizálásához egyaránt.
Termékadatok megtekintése
- Modicon M340 - Középkategóriás PAC ipari folyamat- és infrastruktúravezérlés
-

Modicon M340
Modicon M340Középkategóriás PAC ipari folyamat- és infrastruktúravezérlés Modicon M580 - PAC és biztonsági PLC beépített Ethernet-csatlakozóval folyamatvezérlési, magas rendelkezésre állási és biztonsági megoldásokhoz -

Modicon M580
Modicon M580PAC és biztonsági PLC beépített Ethernet-csatlakozóval folyamatvezérlési, magas rendelkezésre állási és biztonsági megoldásokhoz

A jövő megoldásaival kompatibilis I/O-rendszerek adatösszegzéshez.
Termékadatok megtekintése
- Modicon Edge I/O NTS - A jövő megoldásaival kompatibilis I/O-rendszer adatösszegzéshez
-

Modicon Edge I/O NTS
Modicon Edge I/O NTSA jövő megoldásaival kompatibilis I/O-rendszer adatösszegzéshez

Növelheti Modicon vezérlője teljesítményét a digitális és analóg I/O-eszközök széles kínálata segítségével.
Termékadatok megtekintése
- Modicon TM3 - Bővítő I/O-modulok a Modicon M221, M241, M251 és M262 modellhez
-

Modicon TM3
Modicon TM3Bővítő I/O-modulok a Modicon M221, M241, M251 és M262 modellhez Modicon X80 modulok - A Modicon M580 és M340 PAC-k általános moduljai -

Modicon X80 modulok
Modicon X80 modulokA Modicon M580 és M340 PAC-k általános moduljai Modicon TM5 IP20 moduláris I/O rendszer - Akár 2400 elosztott I/O-eszköz, digitális és/vagy analóg -

Modicon TM5 IP20 moduláris I/O rendszer
Modicon TM5 IP20 moduláris I/O rendszerAkár 2400 elosztott I/O-eszköz, digitális és/vagy analóg Modicon TM7 IP67 moduláris I/O rendszer - IP67 elosztott I/O-eszköz, digitális és/vagy analóg -

Modicon TM7 IP67 moduláris I/O rendszer
Modicon TM7 IP67 moduláris I/O rendszerIP67 elosztott I/O-eszköz, digitális és/vagy analóg
A hálózati infrastruktúra megoldása, amely mindent összefog.
Modicon hálózatépítés
A széles Modicon hálózatépítési termékcsalád segít Önnek a hálózati teljesítmény optimalizálásában és az üzem termelékenységének növelésében, mivel kifejezetten automatizálási hálózatokhoz és ipari környezetekhez tervezték és tesztelték. Tőlünk származó általános automatizálási rendszerben alkalmazva valódi hálózatiinfrastruktúra-megoldást jelentenek, amely mindent összefog.
Termékadatok megtekintése
- Modicon hálózatépítés - Ethernet eszközök csatlakoztatása
-

Modicon hálózatépítés
Modicon hálózatépítésEthernet eszközök csatlakoztatása

A Modicon tápegységek kialakítása arra szolgál, hogy biztosítsa a PLC és az automatizálási rendszer berendezésvezérlő áramköreihez szükséges egyenfeszültséget. Megfelel az ipari, kereskedelmi és lakossági alkalmazások esetében felmerülő igényeknek.
Termékadatok megtekintése
- Tápegységek ipari felhasználásra, sínre szerelhető kivitelben - Egyfázisú és háromfázisú tápegységek 100 V-tól 500 V-ig; 7 W-tól 960 W-ig
-

Tápegységek ipari felhasználásra, sínre szerelhető kivitelben
Tápegységek ipari felhasználásra, sínre szerelhető kivitelbenEgyfázisú és háromfázisú tápegységek 100 V-tól 500 V-ig; 7 W-tól 960 W-ig Tápegységek kereskedelmi felhasználásra, panelre szerelhető kivitelben - Egyfázisú tápegységek 100 V-tól 240 V-ig; 60 W-tól 240 W-ig -

Tápegységek kereskedelmi felhasználásra, panelre szerelhető kivitelben
Tápegységek kereskedelmi felhasználásra, panelre szerelhető kivitelbenEgyfázisú tápegységek 100 V-tól 240 V-ig; 60 W-tól 240 W-ig
A Modicon vezetékezési rendszer olyan termékek választékából áll össze, amelyek segítségével a diszkrét, analóg és számláló I/O modulok gyorsan csatlakoztathatók a működő részegységekhez. Használható a csavaros sorkapcsok helyett, egyúttal távolról lokalizálja és részben kiváltja az egyvezetékes összeköttetést.
Termékadatok megtekintése
- Modicon ABE7 - Telefast előre vezetékezett rendszer – IP20 lábazatok
-

Modicon ABE7
Modicon ABE7Telefast előre vezetékezett rendszer – IP20 lábazatok
A Modicon biztonsági vezérlők lehetővé teszik akár az egyszerűbb, akár az összetettebb biztonsági funkciók felügyeletét a személy- és berendezésbiztonsággal kapcsolatos valamennyi ipari alkalmazásban. Ezek a különböző berendezésbiztonsági funkciókkal való használatra tervezett biztonsági PLC-k a vezérlőrendszerek biztonsággal kapcsolatos részeiben való használatra szolgálnak.
Termékadatok megtekintése
- Modicon MCM - Moduláris biztonsági vezérlő
-

Modicon MCM
Modicon MCMModuláris biztonsági vezérlő
mySchneider alkalmazás
Hozzáférést kaphat mobileszközökre optimalizált katalógusunkhoz, éjjel-nappali ügyféltámogatásunkhoz, valamint szakértők által nyújtott segítséghez és személyre szabott szolgáltatásokhoz utazás közben is.