Ismerje meg a PacT termékcsaládot

PacT termékcsalád

A jövő kihívásaira is felkészített MasterPact légmegszakítók (ACB-k) átfogó termékcsaládja képes megvédeni az elektromos rendszereket a túlterhelések, a rövidzárak és az eszközök földzárlata okozta károsodástól a 630 A és 6300 A közötti tartományban, akár 415 V(AC) feszültségig.

A ComPact nagy teljesítményű öntött házas megszakítókat (MCCB) úgy terveztük, hogy megfeleljenek az Ön igényeinek – a hőmágneses megszakítóktól a fejlett MicroLogic kioldóegységekig. A termékcsalád 16 A és 3200 A között, akár 690 V(AC) feszültségig integrált szivárgóáram-védelmet kínál.

Termékadatok megtekintése

  • Termékdokumentációk
  • Szoftverletöltések
  • Termékválasztó
  • Termékkiváltás és -csere
  • Súgó és ügyfélkapcsolati központ
  • Irodakereső
  • Árajánlat kérése
  • Hol kapható?
  • Schneider Electric közösség
  • Állások
  • Vállalati profil
  • Etikátlan magatartás bejelentése
  • Hozzáférhetőség
  • Hírek
  • Befektetők
  • EcoStruxure
  • Álláskeresés
  • Blog
  • Adatvédelmi szabályzat
  • Cookie-kra vonatkozó szabályzat
  • Cookie-beállítások módosítása