Márkánk

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

TeSys Power

Rövidzárlatvédelmi megoldás
A TeSys a fő védelmi készülékek átfogó választékát kínálja, amelyek nemcsak számos meghibásodás (például rövidzárlat, túlterhelés, megszorult forgórész, földzárlat vagy fázis-aszimmetria/kiesés) ellen nyújtanak védelmet, hanem lehetővé teszik a 0,4–630 A (0,06–315 kW) közötti névleges teljesítményű motorok leválasztását, valamint manuális be- és kikapcsolását.

Termékadatok megtekintése

 

TeSys GV2

Termikus-mágneses motorvédõ megszakítók 0,37 … 15 kW-ig

 

TeSys GV3

Termikus-mágneses motorvédõ megszakítók 0,37 … 30 kW-ig

 

TeSys Deca - frame 4

Motorvédő megszakítók 115 A-ig és 55 kW-ig

 

TeSys Giga circuit-breakers

Megbízható * és robusztus motorvédő megszakító, 150A-tól 500A-ig, fejlett elektronikus védelemmel.

 

TeSys GS

Kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszolók 1250 A-ig

TeSys Control

Kontaktorok és motorindítók
A TeSys megfelel a globális szabványoknak, és az Ön alkalmazásaihoz tervezett kapcsolóeszközök teljes választékát kínálja. Ebbe beletartoznak a kontaktorok, a vezérlőrelék, a kézi szakaszolókapcsolók, valamint a kombinált és univerzális motorindítók, 6–1800 A-es (KIF esetén max. 900 kW, KÖF esetén pedig max. 3,7 MW 12 kV mellett) tartományban.

Termékadatok megtekintése Megnyitás új ablakban

 

TeSys Ultra

Motorindító 15 kW-ig

 

TeSys Deca contactors

Mágneskapcsolók és forgásirány váltók 0,06-75 kW-ig

 

TeSys F

Mágneskapcsolók és forgásirány váltók 55-450 kW-ig

 

TeSys Vario, Mini-Vario

Biztonsági főkapcsolók

TeSys Protect

Motor- és terhelésvédelmi készülékek
A TeSys a motorokhoz és terhelésekhez használatos védőrelék teljes választékát biztosítja, amelyek 6–810 A (2–500 kW) lefedésére alkalmasak az elektromágneses vagy elektronikus platformmal.

Termékadatok megtekintése Megnyitás új ablakban

 

TeSys LRD

Hõvédelmi relék 0,3 … 75 kW/400 V-ig

 

TeSys LR2 K

Hőkioldó relék 0,06-5,5 kW-ig

 

TeSys LR9 – LR9D / LR9D

Elektronikus hőkioldó relék 18,5 … 315 kW-ig

 

TeSys LR97D

Elektronikus túláramvédelmi relék 0,3 … 38 A-ig

 

TeSys LT47

Elektronikus túláramvédelmi relék 0,5 … 60 A-ig

TeSys Active

Intelligens relé- és motorindítók
A TeSys digitalizálja a motor- és fogyasztókezelési megoldásokat, lehetővé teszi a motormenedzsment szoftveres vezérlésbe történő egyszerű integrálását, valamint fantasztikus, a teljes életciklusra kiterjedő ügyfélélményt nyújt a tervezéstől, építéstől és üzembe helyezéstől kezdve a működtetésig és a karbantartásig.

Termékadatok megtekintése Megnyitás új ablakban

 

TeSys T motorvezérlők

Stabil motorvezérlő rendszerek

Segítségre van szüksége?

Kezdje itt!

Találja meg a választ kérdéseire. Böngésszen ajánlataink között vagy keresse szakértőinket.

Kapcsolatfelvétel

Keresse vevőszolgálati kollégáinkat: részletes információk, műszaki tanácsadás, panaszok kezelése…

Hol vehetem meg?

Találja meg egyszerűen az Önhöz legközelebbi kereskedelmi partnerünket.

 Megnyitás új ablakban

GYIK

Találja meg a válaszokat, keressen téma szerint.

 Megnyitás új ablakban

Ajánlatkérés

Indítsa el ajánlatkérését online, szakértőnk hamarosan felkeresi.

Chat

Kérdése van, vagy segítségre van szüksége? Készséggel állunk rendelkezésére!