A projektek kidolgozásának és tervezésének felgyorsítása termékkonfigurátorainkkal
A projektek kidolgozásának és tervezésének felgyorsítása termékkonfigurátorainkkal
Items found: 10

EcoStruxure™ motorvezérlés-konfigurátor
EcoStruxure™ motorvezérlés-konfigurátorAz elektromos motorindítót lépésenkénti folyamat segítségével konfigurálhatja. Teljes összeállítást hozhat létre három elérhető technológia felhasználásával: frekvenciaváltó, lágyindító, közvetlen indító.

Modicon PLC-konfigurátor
Modicon PLC-konfigurátorGyorsan és egyszerűen kiválaszthatja a megfelelő PLC- és I/O-eszközöket. Részletes útmutatást kaphat az igényeinek leginkább megfelelő vezérlő, valamint az ajánlott tartozékok és szolgáltatások kiválasztásához.

Harmony Plus testreszabási eszköz (XB5)
Harmony Plus testreszabási eszköz (XB5)Alakítsa saját igényei szerint XB5 nyomógombját itt! 22 mm-es átmérőjű műanyag vezérlő- és jelzőegységeink egyszerű telepítést, hatékonyságot, rugalmasságot és robusztusságot kínálnak ipari alkalmazásokhoz.

Harmony Plus testreszabási eszköz (XB4)
Harmony Plus testreszabási eszköz (XB4)Alakítsa saját igényei szerint XB4 nyomógombját itt! 22 mm-es átmérőjű fém vezérlő- és jelzőegységeink egyszerű telepítést, hatékonyságot, rugalmasságot és robusztusságot kínálnak ipari alkalmazásokhoz.

TeSys szigetkonfigurátor
TeSys szigetkonfigurátorPercek alatt konfigurálhatja TeSys szigetét. Teljes összeállítást hozhat létre az alkalmazásai (motorok, szivattyúk, szállítószalagok stb.) alapján, és optimalizálhatja terméklistáját az igényeinek megfelelően.

Mozgásvezérlés és robotikai konfigurátor
Mozgásvezérlés és robotikai konfigurátorTalálja meg a robotok, motorok, meghajtók, sebességváltók és tartozékok tökéletes összeállítását saját gépalkalmazási igényeihez. Az eredményeket azonnal letöltheti, megoszthatja és megrendelheti.

MC12 konfigurátor
MC12 konfigurátorMC12 konfigurátorunk segítségével zökkenőmentesen tervezhet többszolgáltatós rendszereket. Az intuitív 3D-s megjelenítés révén pontos terveket készíthet, és könnyedén összeállíthatja a teljes anyagjegyzéket.

Harmony P6 konfigurátor
Harmony P6 konfigurátorItt konfigurálhatja ipari számítógépét. Az igényei (kijelzőméret, processzortípus, operációs rendszer stb.) alapján végrehajtott választásokon keresztül egyedi, személyre szabott IPC-összeállítást hozhat létre.

Szoftverlicenc-konfigurátor
Szoftverlicenc-konfigurátorKereshet összetett szoftverajánlataink között, és egyetlen központi platformon, egyszerűen kiválaszthatja az Ön automatizálási projektjéhez tökéletes licenceket.

Altivar Process Configurator
Altivar Process ConfiguratorEgyedi Altivar Process meghajtórendszer konfigurálása A konfigurálás menete egyszerű, többféle választási lehetőség áll rendelkezésére egyedi igényei kielégítésére.
mySchneider: Személyre szabott élmény szakemberek számára
Akár napi szinten igénybe vehet segítséget tartalmak, eszközök és szolgáltatások elérésén keresztül.
Segítségre van szüksége?
Termékválasztó
Gyorsan és egyszerűen megkeresheti az alkalmazásához illeszkedő termékeket és tartozékokat.
Árajánlat kérése
Kezdje meg vásárlását online, és szakértőnk felveszi Önnel a kapcsolatot.
Hol vehetem meg?
Találja meg egyszerűen az Önhöz legközelebbi kereskedelmi partnerünket.
Help Center
Egyetlen helyen megtalálhatja az igényeinek megfelelő támogatási információforrásokat.
1. Mik azok a termék- és szoftverkonfigurátor eszközök?
A termékkonfigurátorok és szoftverkonfigurátorok olyan digitális eszközök, amelyek segítségével az ügyfelek hatékonyabbá tehetik munkafolyamaikat a rendszertervezéstől és az anyagjegyzék összeállításától a megrendelésig. A Schneider Electric konfigurátorai hatékonyabbá teszik a tervezési fázist azzal, hogy lehetővé teszik a felhasználók számára egy teljes körű, testre szabott rendszer gyors létrehozását, amely több termékcsaládból állhat, és megfelel saját egyedi igényeiknek. Digitális eszközeink egyszerűbbé teszik a termékek kiválasztását és konfigurálását, végső soron pedig csökkentik a projekt kidolgozásához és megtervezéséhez szükséges időt, azaz optimalizálják a mérnökök és tervezők fejlesztési folyamatait.
2. Miért érdemes termékkonfigurátort használni?
A termékkonfigurátorok egyedi, személyre szabott felhasználói élményt nyújtanak, amely megkönnyíti a megrendelési folyamatot az ügyfelek számára, ezzel pedig csökkentik az Ön alkalmazás- és funkcióigényeinek megfelelő, teljes körű, testre szabott rendszerek és projektek elkészítéséhez szükséges időt. Egyetlen helyen kezelhet több projektet, termékkonfigurációt és szoftverlicencet, és hozzáférhet minden szükséges dokumentációhoz is.