Kihívások
Vállalkozásának és épületeinek dinamikusan alkalmazkodni kell a folyamatosan változó körülményekhez. A szigorúbb költségvetések, az elavult infrastruktúra és a magasabb energiaköltségek másfajta megközelítést igényelnek az épületek üzemeltetése és karbantartása terén.

Épületfelügyeleti rendszer szolgáltatási megoldások
Szakmájukban legkiválóbb munkatársaink, folyamataink és technológiánk biztosítják, hogy Ön kielégítse a nagy teljesítményű működés és épület iránti igényeket.-
Üzemeltetési és karbantartási megoldások
Teljes átláthatóság, proaktív megközelítés és készséges támogatás az Ön változó igényeihez. További részletek -
optimalizált megoldások
Törjön ki a reaktív szolgáltatásokból prediktív technológiai megoldásokkal, amelyekkel mindig egy lépéssel előbbre jár. További részletek -
Korszerűsítési és frissítési megoldások
Minimalizálja a kockázatot, a leállást és a korszerűsítési költségeket átállási eszközökkel és szolgáltatásokkal. További részletek
Miért dolgozzon velünk?
-
Megbízható tanácsadó
Egyszerűsítse a tervezést és költségvetést egyetlen karbantartási és energiahatékonysági szolgáltatóval.
-
Helyi szakértők globális támogatással
Lépjen kapcsolatba 6000 mérnökből álló világméretű hálózatunkkal, akik mindig ott vannak, hogy segítséget nyújtsanak.
Tények
-
A világ energiafelhasználásának 40%-a épületekben történik
-
Az épületek élettartama során a költségek 75%-át a karbantartási és működési kiadások teszik ki
-
A létesítménykezelőknek csupán 20%-a használja ki BMS rendszere képességeinek 80%-át
-
Az épületek energiafogyasztásának 30%-a pazarlás eredménye a nem hatékony felügyeleti rendszerek miatt
-
2020-ra 30 milliárd készüléket csatlakoztatnak a dolgok Internetén (IoT) keresztül
-
A fejlett országokban már megépült legalább az 50%-a azoknak az épületeknek, amelyeket várhatóan 2050-ben is még használni fognak