Az Advantage Max megoldást kínál az adatközpont létesítménykezelőinek tipikus kihívásaira, és segít megfelelni az üzemeltetési állapot célkitűzéseinek:
・ „Hogyan maximalizálható az adatközpont üzemideje?”
・ „Hogyan igazíthatom adatközpontomat ma, és hogyan gondolhatok a jövőbeli növekedési igényekre?”
・ „Hogyan csökkenthetők a működési költségek, hogyan tervezhetők és kezelhetők a tőkeköltségek?”
・ „Hogyan fokozható az energiahatékonyság, felelhet meg a jogszabályi és fenntarthatósági követelményeknek?”
・ „Hogyan nyerhetek betekintést az adatközpontomba, hogy javíthassam a működési hatékonyságot?”
Előnyök

Rendelkezésre állás és megbízhatóság A kiértékeléssel, karbantartással és képzéssel segíthetünk növelni a hatékonyságot és a rendelkezésre állást proaktív és személyre szabott ajánlásokkal.





Szolgáltatási terveink a következők:
Szerviz
>
|
Advantage Plus
>
|
Advantage Prime
>
|
Advantage Ultra
>
|
---|---|---|---|
Műszaki támogatás | Igen | Igen | Igen |
Éves megelőző karbantartási szemle | Igen | Igen | Igen |
Garantált következő munkanapi helyszíni válaszintézkedés* | Igen | Igen | Igen |
EcoStruxure Asset Advisor | Szabvány | Premium | Premium |
Távfelügyeleti szolgáltatás** | - | Igen | Igen |
Elsőbbségi hozzáférés az ellátási lánchoz | Igen | Igen | Igen |
Alkatrészek*** | Diszkontált kamatok | Diszkontált kamatok | Minden mellékelve |
Munka és utazás | Átalánydíjak | Minden mellékelve | Minden mellékelve |
Eszközkapacitás trendjelentés, eszközkezelési terv | Advantage Max opció | Advantage Max opció | Advantage Max opció |
Adatközpont állapotellenőrzése | Advantage Max opció | Advantage Max opció | Advantage Max opció |
* A helyszíni 8 vagy 4 órás válaszidőre történő frissítés és a non-stop megelőző karbantartási szolgáltatás igénybevétele lehetséges, ha elérhető.
** Az RMS és az EcoStruxure Asset Advisor nem érhető el minden régióban vagy minden termékben. Részletek a szolgáltatás értékesítési képviselőjénél.
*** Az akkumulátorok nincsenek mellékelve.
** Az RMS és az EcoStruxure Asset Advisor nem érhető el minden régióban vagy minden termékben. Részletek a szolgáltatás értékesítési képviselőjénél.
*** Az akkumulátorok nincsenek mellékelve.