Díjnyertes elosztott vezérlőrendszerünk (DCS) áttelepítési programjai olyan biztonságot, biztonságot és termelékenységet nyújtanak, ami egy új DCS-szel jár, amely gyakran jelentősen alacsonyabb költségeket és zavarokat okoz, mint más lehetőségek.
A vezérlőrendszer fejlesztése könnyebb, mint gondolná
A kritikus funkciók Schneider Electric elosztott vezérlőrendszerekbe történő áthelyezése az egyik legtávolabbi és leggazdaságosabb modernizációs lépés, amit megtehet. Hatékony módja az üzem üzemeltetési integritásának, ugyanakkor jobb üzemeltetési betekintést is biztosít, amely könnyedén idomul a változásokhoz.
Jellemzők
・ A DCS-frissítés felére csökkentette az egy vízerőmű költségeit, és néhány hétről csak napokra csökkentette a leállási időt.
・ A megbízható és pontos folyamatautomatizálási rendszerre való átállásnak köszönhetően egy üzem minimálisra tudta csökkenteni az emberi hibákat, javítani tudta a dolgozók biztonságát és javította a termékek általános minőségét.
・ A vezérlő- és biztonsági rendszerek korszerűsítése után egy vegyipari üzem majdnem 25%-kal növelte a termelékenységet anélkül, hogy ehhez személyzetet adna.
・ A vezérlés frissítésével egy gőzüzem 400 000 dollárt takarított meg az első két hónapban, és több mint 1 millió dollárt az év során.
Előnyök
・ DCS frissítés maximális megtérülése minimális működési zavarokkal és kockázatokkal, amit a több mint 100 évnyi vezérlőrendszer-tapasztalatunk tesz lehetővé.
・ a tervezési, építési és üzemeltetési fázisok zökkenőmentes átmenete ezt egyedülálló globális végrehajtási képességeink és a való világ tapasztalata teszi lehetővé.
・ meglévő eszközök maximális kihasználását a skálázható bővítménymigrációs megoldásoknak köszönhetően az összes vezető DCS rendszerre.
・ folyamatbiztonság, kiberbiztonság és üzemeltetési integritás növelése biztonsági technológián, tanácsadó csoportokon és kipróbált megbízható technológián keresztül.
Brosúra: HMI áttelepítés
Ismerje meg DCS modernizációs megoldásunkat - Foxboro DCS műveletek Bailey-hez.