Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

  • A man viewing water pipes and flow charts on multiple monitors, sustainability reporting.

    StruxureWare

    Hozza ki a maximumot vállalati rendszereiből és tegye energiahatékonyabbá működését innovatív szoftverek segítségével. Ismerje meg, hogyan optimalizálhatja épülete üzemeltetését integrált StruxureWare szoftver platformunkkal.

    További információ
  • Egészségügy StruxureWare szoftvercsomagok

    StruxureWare for Healthcare megoldásunk lehetővé teszi a kritikus adatok vállalati szintű ellenőrzését és elérését, és ezáltal hozzájárul a kórház pénzügyi stabilitásának megőrzéséhez, illetve a betegek biztonságának javításához; mindemellett optimalizálja a személyzet produktivitását, a kórház biztonságát és a megfelelő betegápoláshoz szükséges feltételeket.

  • Élelmiszeripar StruxureWare szoftvercsomagok

    Egyedülálló integrált szoftvereink javítják az ellátási lánc és a gyártási folyamatok működésének és hatékonyságának fenntarthatóságát, miközben n9velik az élelmiszerbiztonságot és nagyobb enerrgiamegtakarítást tesznek lehetővé.

  • Víz és szennyvíz StruxureWare szoftvercsomagok

    Lehetővé teszi a vízellátó, vízgyűjtő és víztisztító rendszerek teljes körű ellenőrzését, valamint a helyi és vállalati szintű folyamatok és energiahatékonyság felügyeletét. Az eszközök biztosítják a hatékonyabb üzemeltetést, miközben csökkentik az energiafogyasztási és tulajdonjogi költségeket.

  • Adatközpontok StruxureWare szoftvercsomagok

    A innovatív adatközponti infrastruktúramenedzsment (DCIM) szoftverek átláthatóvá teszik a rendszert az épületektől egészen a szerverekig. Lehetővé teszik az energiafogyasztás csökkentését, a rendszer működési idejének fenntartását és illetve a tervezési és működési teljesítmény javítását az adatközpont teljes életciklusa alatt.

    Emberek egy megbeszélésen, fenntarthatósággal kapcsolatos tanácsadás, vállalkozás-szintű teljesítménymenedzsment

    Kihívások

    A vállalaton belüli erőforrás-felhasználás hatékony kezelése rendkívül fontos az energiafogyasztás csökkentése és a termelési hatékonyság növelése szempontjából. A korszerűbb üzemeltetést lehetővé tévő szoftver megfelelő eszköz lehet arra, hogy vállalkozásának ezen aspektusairól átfogó képet kapjon.
    Létesítményvezetők energiafelügyeleti szoftver több-képernyős nézetének használata közben, ipari enregiagazdálkodás

    Kifejezetten Önnek fejlesztett szoftver

    A StruxureWare képes egy gépet, vagy akár az egész vállalkozását is működtetni

    Miért érdemes a StuxureWare-t választani?

    • Alapértelmezett alternatív szöveg

      Interoperabilitás

      Vannak olyan információs tárolói, amelyek lehúzzák vállalkozása teljesítményét és a nyereségességét? A StruxureWare segíthet.

    • Föld ikon

      Digitalizálás

      A StuxureWare szoftverrel megvalósíthatja az Ön által irányított digitalizált vállalkozást.

    Tények

    • Alapértelmezett alternatív szöveg A prediktív elemzések olyan információkat tárnak fel, amelyek alapján jobb döntéseket lehet hozni.
    • Kék grafikon fent ikon A különféle szervezeteknek minden hatékonyságjavító lehetőséget ki kell használniuk, hogy az egyre növekvő energiaigénnyel lépést tudjanak tartani.
    • Alapértelmezett alternatív szöveg A digitalizálás segít a valós-idejű adatfelismerésben és a megfelelő intézkedések meghozatalában, ezáltal maximalizálva a termelékenységet.
    • Alapértelmezett alternatív szöveg A tárgyak internete (Internet of Things) segíthet az eszközök hatékonyabb kezelésében és öngyógyító rendszerek kiépítésében.
    • Kék intelligens város ikon Az urbanizációs trendek alapján intelligens városokra lesz szükség a lemaradás elkerüléséhez.
    • Kék mobileszköz ikon A vállalkozások felülvizsgálják ügyfélszolgálati stratégiájukat a felhő-alapú és mobil szolgáltatások beépítésével.
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.