Mit jelent az okoshelyiség egy kórházban?
A kórházakban az okoshelyiség olyan fejlett technológiát felvonultató kórterem, amely különböző innovatív technológiákat használ – például az EcoStruxure-hez csatlakoztatott beltéri megoldásainkat. Az egészségügyi ellátás minőségét javító automatizált rendszerek és eszközök segítségével fokozni lehet a betegek általános elégedettségét. Az okoshelyiségekben az orvosok valós időben felügyelhetik a betegeket, és távolról vezérelhetik a helyiség környezeti viszonyait. Ez a kényelmes hőmérséklet, világítás és szórakozás biztosítását jelenti. Az okoshelyiségek egyúttal a jövő intelligens kórházi ágyait is biztosítják. Megtalálhatók bennük a betegek életjeleit, mozgását és alvási mintázatait nyomon követni képes érzékelők és felügyeleti rendszerek.
Milyen segítséget nyújthatnak okoskórterem-kezelési megoldásaink?
Okoskórterem-kezelési megoldásaink javítják az egészségügyi eredményeket, a gondozás minőségét és a betegek elégedettségét, egyúttal energiát takarítanak meg, és csökkentik a környezetre gyakorolt hatást. Azzal, hogy a valós idejű betegadatokat és a helyiség belső környezetének szabályozhatóságát biztosítjuk az egészségügyi szakemberek számára, növelni tudjuk az egészségügyi ellátás hatékonyságát, és javíthatjuk a kórházi élményt a betegek számára. Megoldásaink lehetővé teszik a kórházak számára az energiafogyasztás csökkentését is, így hozzájárulnak egy fenntarthatóbb jövő megteremtéséhez. A jobb energiagazdálkodásnak köszönhetően hosszú távon csökkentjük a létesítménykezelés költségeit, továbbá növeljük a kórházak költséghatékonyságát. Okoshelyiségeink és a jövő intelligens kórházi ágyai révén a betegek komfortos hőmérsékletet, szórakozást és jobb életminőséget élvezhetnek, miközben magas színvonalú egészségügyi szolgáltatásokat kaphatnak. Ha okoskórterem-felügyeleti megoldásainkat választja, már ma megtapasztalhatja a jövő kórházát.