Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

  • Man inspecting metal coils, mineral processing

    FÉMEK

    A teljes fémipari megoldásaink segítenek Önnek optimalizálni a termelést és a gyári műveleteket, mialatt segítenek biztonságos és fenntartható célokat is elérni.

Lángok mellett dolgozó férfi egy fémfeldolgozóban, ásványok feldolgozása

Kihívások

Dolgozók biztonságának javítása. Fenntartható fejlesztés engedélyezése. Kibocsátás, bevétel és különbözet maximalizálása. OPEX és CAPEX optimalizálása. Új tehetség vonzása és fejlesztése.
Nagyolvasztó kemencébe öntött folyékony acél, ásványok feldolgozása, gyártás végrehajtási rendszer

Megoldásaink a fémipar számára

Segíti a fémipar fenntartható fejlődését.

Miért dolgozzon a Schneider Electric-kel?

  • Kézrázás ikon

    Mi értékeljük a partnerséget

    Szerezzen és tartsa fenn az Ön társadalmi működési engedélyét az energia és fenntartható megoldásaink és szolgáltatásaink segítségével.

  • Alapértelmezett alternatív szöveg

    Egyablakos ügyintézés a fémipar számára

    Növeli a műveleti hatékonyságot és maximalizálja az értékteremtést a termelési és műveleti optimalizálási megoldásainkkal.

Tények

  • Alapértelmezett alternatív szöveg Az acéltermelés energiaigényes, és a teljes termelési költség 40%-át teszi ki.
  • Kék levél ikon Az amerikai CAPEX acél átlagosan 15%-a környezetvédelmi kezdeményezésekre megy.
  • Kék Föld Amerika ikon 2013-ban a világ nyersacél-termelése 1,6 milliárd tonna volt.
  • Kék autóipari ikon 2013-ban több, mint 87 millió gépjárművet gyártottak, amihez 79 millió tonna acélra volt szükség.
  • Kék intelligens város ikon 2013-ban Dél-Korea egy főre jutó acélfelhasználása háromszorosa volt Amerikáénak, ezzel ő volt a világon az első.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.