Márkánk

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Megoldások és előnyök

A bánya-, ásvány- és fémipari feldolgozás automatizálását biztosító integrált vezérlőrendszerünk rugalmasságot ad a mérnöki feladatok, a műveletek és a karbantartás során, emellett zökkenőmentes integrációt és átláthatóságot biztosít a műveletek között egyszerű környezetben. 

Skálázható folyamatautomatizálási rendszereink integrálják a teljesítményt és a vezérlést a termelési, működési és minőségi célok teljesülése érdekében.

  • Fejlett, elosztott Ethernet architektúrák, amelyek komplex műszerezési hálózatokat és motorhajtású alkalmazásokat képesek kezelni
  • Egyetlen környezet az üzem tervezéséhez, üzemeltetéséhez és karbantartásához
  • Folyamat- és objektumorientált; az alkalmazás a bánya tényleges elrendezését követi
  • Dedikált objektumkönyvtár a bányászat, ásványok és fémek kezeléséhez
  • Egyszerűsítés és szabványosítás a tervezési költségek csökkentése érdekében
  • Az üzem működésének és láthatóságának javítása
  • Könnyen karbantartható, módosítható, fejleszthető és bővíthető

EcoStruxure Process Expert

Az EcoStruxure Process Expert kihasználja az Ipari dolgok internetét (IIoT), hogy vállalkozását a jövőbe vigye. Ez egy egységes automatizálási rendszer, mellyel megtervezhető, üzemeltethető és karbantartható a teljes infrastruktúra egy fenntartható, termelékeny és a piacon agilis üzem számára.
További információk

Keressen termékeket és megoldásokat

 

PLC vezérlés és PAC vezérlés

 

EcoStruxure™ Control Expert (Unity Pro)

Tápegységek, teljesítményvédelem és transzformátorok

Ipari vezérlési termékek

Megoldások és előnyök

A folyamatok optimalizálása valósidejű folyamat- és gazdasági adatok alapján határozza meg azokat az alapértékeket, amelyek biztosítják a maximális működési nyereséget, miközben minden szabályzási követelménynek megfelelnek, fenntartható üzemteljesítményt biztosítanak, valamint növelik a megtérülést. A folyamatot közelebb viszi az aktív korlátozásokhoz, így csökkentve a speciális fém- és ásványfeldolgozási folyamatok (például kemencehűtés vagy malomoptimalizálás) változékonyságát.
  • A termékek minőségének stabilizálása és növelése, a változékonyság csökkentése
  • Gyártási arány és a berendezések maximális kihasználtsága
  • Az energia-, víz- és vegyianyag-fogyasztás csökkentése
  • Az üzem és az üzleti műveletek valós idejű láthatóságának elérése
  • Adatok rögzítése, aggregálása és átalakítása kezelhető, beilleszthető információvá
  • Gyorsabb és stabilabb fokozatú változtatások
  • Támogatás a kezelők döntéshozatalához

Quzhai Cement, Kína

A cementelőállítási optimalizálási megoldásunk segít a cementelőállítóknak azonosítani, megfigyelni és irányitani a folyamatok nem hatékony lépéseit, így növelve az üzemi és az energiahatékonyságot. Tekintse meg a megoldást működés közben a Quzhai Cement kínai üzemében, az ügyfelek visszajelzéseivel együtt arról, milyen értéket hozott a vállalatuk számára.

AVEVA APC

AVEVA Dynamic Simulation

 

AVEVA™ Plant SCADA

 

PowerLogic PM5000 teljesítménymérő

 

EcoStruxure™ Process Expert

 

PAC vezérlők folyamatirányítási alkalmazásokhoz

Megoldások és előnyök

A Dynamic Simulation egy átfogó számítógép-alapú szimulátor, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a modern folyamatüzemek tervezése és üzemeltetése során felmerülő kihívásoknak megfeleljenek. A Dynamic Simulation a folyamattervezésben, az ellenőrzési és vezérlőrendszerek tervezésében nyújt segítséget, amellyel javíthatja a termelékenységet és csökkentheti a tőkebefektetéseket, míg az üzemeltetői képzési szimulátor biztonságosabb műveleteket nyújt, miközben javítja a teljesítményt és a termelékenységet.
  • Ellenőrizze a folyamattervezést, és takarítson meg időt a tervezés és üzembe helyezés során 
  • Csatlakozás előtt ellenőrizze a vezérlőrendszereket és kerülje a költséges hibákat 
  • Kezelőszemélyzet képzése életszerű üzemi környezetben 
  • Az ismeretek átadásának elősegítése

Termékek és megoldások keresése

AVEVA Dynamic Simulation

Megoldások és előnyök

A VR operátor képzési rendszer (OTS) virtuális valóság környezetet biztosít, amely lemodellezi a tényleges üzemet, és amely reális tanulási környezetet biztosít a személyzet képzéséhez.

Az alkalmazás az eljárások oktatására, a kezelők ismeretére, a biztonsági rendszerek oktatására, a tudás rögzítésére és a karbantartás tervezésére szolgál, és javítja üzeme általános működését és biztonságát.

  • Támogatja az ismeretek átvételét és a legjobb gyakorlatok átadását 
  • A kezelő és a helyszínen dolgozó személyzet hatékonyságának növelése 
  • Csökkenti a költséges, elkerülhető hibákat 
  • Segít megelőzni a szükségtelen karbantartást és javításokat

Keressen termékeket és megoldásokat Megnyitás új ablakban

Alapértelmezett alternatív szöveg

VR Immersive Operator képzés

Prosperitás a digitális korszakban az EcoStruxure segítségével

Ismerje meg, hogyan teremti meg a Schneider Electric az energia új világát kapcsolódó termékeivel, élvezérléssel és alkalmazásokkal, elemzésekkel és szolgáltatásokkal.
Tudja meg, hogyan

Segítségre van szüksége?

Termékválasztó

Gyorsan és egyszerűen megkeresheti az alkalmazásához illeszkedő termékeket és tartozékokat.

Árajánlat kérése

Kezdje meg vásárlását online, és szakértőnk felveszi Önnel a kapcsolatot.

Hol vehetem meg?

Találja meg egyszerűen az Önhöz legközelebbi kereskedelmi partnerünket.

 Megnyitás új ablakban

Help Center

Egyetlen helyen megtalálhatja az igényeinek megfelelő támogatási információforrásokat.

Chat

Kérdése van, vagy segítségre van szüksége? Készséggel állunk rendelkezésére!

Hogyan lehet a bányászati, az ásvány- és fémfeldolgozó vállalatoknál a feldolgozó és finomító tevékenységeket a nagyobb költséghatékonyság és jobb energiahatékonyság érdekében optimalizálni?

A Schneider Electric a környezeti kockázatokat csökkentő és a jövedelmezőséget növelő új, intelligens, költséghatékony, könnyen használható optimalizálási és fejlett folyamatirányítási megoldásokkal segít a globális bányászati, ásvány- és fémfeldolgozó és finomító iparágaknak a digitális átalakulást felgyorsítani.

Ipari technológiai vezetőként IIoT-szakértelmünkkel segíthetünk innovációt hozni a rendkívül összetett bányászati, ásványi anyagokat és fémeket feldolgozó és finomító műveletek minden szintjére az összekapcsolt termékek, az élszabályozás, valamint elemzések és szolgáltatások révén.

Skálázható folyamatautomatizálási rendszereink az energiaellátást és a vezérlést egységben kezelik, így következetesen kiváló minőségű termelést és csökkentett energiafogyasztást biztosítanak.

Az EcoStruxure Process Expert, a IIoT révén megvalósuló egységes automatizálási rendszerünk fenntartható és produktív módon segíti elő a feldolgozóüzemek és a finomítók számtalan folyamatának és gépének innovációját.

Folyamatirányítási megoldásainkkal a bányászatban, az ásványiparban és a fémfeldolgozásban az automatizálás egyszerűen és zökkenőmentesen integrálható, sőt a mérnöki feladatok, a műveletek és a karbantartás is rugalmassá válnak.

Az üzem- és energiahatékonyságot célul kitűző cementgyáraknak a cementtermelést optimalizáló megoldásunk segít következetesen magas minőségű termelési eredményt és csökkenő energiafogyasztást elérni.

A konkrét fém- és ásványi anyagokkal kapcsolatos folyamatoptimalizálás valós idejű láthatóságot és gazdasági adatokat használ a maximális üzemi nyereség biztosítása érdekében, miközben megfelel az összes szabályozási követelménynek, fenntartható üzemteljesítményt biztosít, és növeli a beruházások megtérülését.

A Dynamic Simulation átfogó számítógépes folyamatszimulátorként segíti a folyamattervezést, a vezérlések ellenőrzését és a vezérlőrendszerek tervezését.

Az üzemeltetői képzési rendszer interaktív virtuális valóságos, magával ragadó környezetben képzi az üzemeltetőket és a terepi személyzetet, ezzel megkönnyítve a tudásátadást.