Privát felhő

    Egy integrált fizikai infrastruktúra építőelem virtualizált környezetek hatékonnyá tételéhez.

    Adatközponti szakemberek munka közben, IT üzletág , adatközponti műveletek.

    Kihívások

    A rendszernek képesnek kell lennie a gyors telepítésre és skálázásra, zökkenőmentes integrálással a szoftverterem minden részében. Ehhez elkerülhetetlen, hogy megbízható, könnyen hozzáférhető információkkal rendelkezzen az energia és hűtési megoldásoktól kezdve az eszközkezelésen és a költséghatékony, megbízható infrastruktúráig.
    • Megoldások

      • Integrált fizikai infrastruktúra építőelem IaaS, SaaS, PaaS esetén - állványok, áramelosztás és védelem, fizikai biztonság, hűtés és egy integrált felügyeleti rendszer (DCIM).
      • A moduláris és skálázható fizikai infrastruktúra támogatja az igény szerinti skálázási szolgáltatásokat.
      • A DCIM virtualizációs szoftverrel való integrálása lehetővé teszi az automatizálást az eszközök maximális kihasználásához.
      • Az InfraStruxure IT Room Architecture támogatja a privát felhő igényeket.
    • Értékjavaslat

      • Integrált, önálló, privát felhő fizikai infrastruktúra megoldások, amelyek a leggyorsabban és legkönnyebben tervezhetők és telepíthetők.
      • Szabványosított, skálázható architektúra, hogy több felhő esetén számítani lehessen a könnyű addíciós növekedésre.
      • A virtualizációs szoftverrel való integrálás lehetővé teszi az automatizálást az eszközök maximális kihasználásához.
    • Előnyök

      • Könnyen telepíthető és beállítható DCIM megoldások, amelyek integrálódnak a virtualizált környezetbe.
      • Átfogó és könnyen beállítható megoldás portfólió a privát felhő, az átszervezett informatika, és a szoftveresen meghatározott adatközpontok támogatására.
      • A raktáron levő moduláris megoldások legnagyobb készlete globális ellátási lánccal a leggyorsabb és legmegbízhatóbb szállítás érdekében.
    Alapértelmezett alternatív szöveg

    Alkalmazások

    További adatközponti megoldások megtekintése

    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.